単軸ロボット/回転軸
RS
分類
シリーズ-タイプ
CAD図面
CAD図面の製品型式名
外観が共通する仕様を[ ]または/を介して併記してあります。
(ケーブル長は「*」で省略しています)
作動範囲(度)
リンク
回転軸タイプ
RS-30
RS-I/A-30-50/100-360-T1/T2-*
360
RS-60
RS-I/A-60-50/100-360-T1/T2-*
360
CAD図面ダウンロード時のご注意
リンクの『DXF』ボタンをクリックしてブラウザの案内に従ってファイルを保存してください。
記載のないものにつきましてはお問合せ下さい。⇒
アイエイアイお客様センター“エイト”