EC-GDS3

メインスペック

項目 内容
リード ねじリード(mm) 2
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 0.8
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 100
最低速度(mm/s) 10
定格加減速度(G) 0.3
最高加減速度(G) 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) 17
押付け最高速度(mm/s) 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 0.8
ストローク 最小ストローク(mm) 10
最大ストローク(mm) 30
ストロークピッチ(mm) 10

項目 内容
駆動方式 すべりねじ φ4mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション 0.2mm以下
ロッド不回転精度 -
ガイドロッド 焼結含油軸受
走行寿命(注7) 垂直500万回往復動作
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(φ20) (電源容量:最大1.1A)
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 32768 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 走行寿命は運転条件、取付け状態、潤滑状態によって異なります。

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3
0 0.8
30 0.8
70 0.8
100 0.8

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
10
(mm)
20
(mm)
30
(mm)
2 100

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(4)エレシリンダーをPLCと接続する場合、3通りの接続方法があります。詳細は2-1221ページをご参照ください。
(5)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。

 ケーブルの分離と交換が可能です。(ケーブルボックス内コネクター接続)

 ケーブル取出し方向(オプション)はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。

ストローク別寸法

ストローク 10 20 30
L
(注8)
ブレーキ無し 97 107 117
ブレーキ有り 122 132 142
B 28 38 48
C 10 20 30
F 0 10 20
H 2 4 4
J 0 10 20

(注8) ケーブル取出し方向(オプション)を選択したの場合、1を引いた寸法となります。

ストローク別質量

ストローク 10 20 30
質量
(kg)
ブレーキ無し 0.16 0.18 0.21
ブレーキ有り 0.18 0.21 0.23

ワーク質量・ワーク衝突速度の相関図

(※1) L寸法50mm範囲内で使用してください。

(※2) コンベアーなどによる推力は、「許容横荷重」以下で使用してください。

ストローク 10 20 30
許容横荷重(N) 7.2 7.7 6.9