メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
減速比 | M | L | |
リード | 台形ねじリード(mm) | 2 | 2 |
プーリー減速比 | 1.25 | 2.50 | |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 150 | 360 |
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) | 5 | 5 | |
アプローチ動作 | 最高速度(mm/s)(片側) | 120 | 60 |
最低速度(mm/s)(片側) | 5 | 5 | |
定格加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
最高加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | - | - |
ブレーキ保持力(kgf) | - | - | |
ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 20 | 20 |
最大ストローク(mm)(片側) | 20 | 20 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | 台形ねじ φ10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.05 mm |
ロストモーション | -(2点間位置決め機能のため、表記できません。) |
バックラッシ(片側) | 0.2mm以下 |
リニアガイド | 有限ガイド |
静的許容モーメント | Ma : 7.52 N・m |
Mb : 7.52 N・m | |
Mc : 15.3 N・m | |
垂直方向許容荷重(注6) | 898N |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | - |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター(□28) (電源容量:最大2A) |
エンコーダー種類 | インクリメンタル(標準)/バッテリーレスアブソリュート(オプション) |
エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 上記値を超える負荷で使用した場合、寿命低下、破損の原因となります。
スライドタイプモーメント方向
適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-647ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度は2倍の値となります。 (2)「メインスペック」の最大把持力は、把持点距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は、「把持点距離の確認」をご参照ください。 (3)ワークを把持する際は必ず押付け動作をご使用ください。 (4)セルフロックにより、電源遮断時においてもワーク把持力を維持します。電源遮断時に把持中のワークを除去する際は、側面の開閉ねじを回すか、フィンガーアタッチメントを取外してワークを除去してください。 |
寸法図
S.E.:ストロークエンド
※1 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。取付け面Aを使用する場合は取外してください。
(注) 標準は開側が原点となります。原点を閉側にする場合はオプション(型式:NM)をご指定ください。
質量
項目 | 内容 |
---|---|
質量 | 0.99kg |
把持点距離の確認
フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。
(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。
把持力
■把持力と電流制限値の相関図
(注) 把持点距離(L、H)を0とした場合の、両フィンガーの合計値です。
(注) 目安の数字です。0~60%程度のばらつきがあります。特に推奨領域(グラフ着色域)外の電流制限値を設定した場合、ばらつきの可能性が高くなります。
(注) 把持(押付け)を行う場合は、速度が5mm/s固定となります。
■把持点距離と把持力の目安
(注) 最大把持力を100%とした時の張出し位置による把持力を示しています。使用するフィンガーアタッチメントの剛性により結果が異なる可能性があります。