EC-GRC4

メインスペック

項目 内容
リード すべりねじリード(mm) 0.75
把持動作 最大把持力(N)(両側) 46.5
把持動作時の速度(mm/s)(片側) 5
アプローチ動作 最高速度(mm/s)(片側) 13
最低速度(mm/s)(片側) 1
定格加減速度(G)(片側) 0.1
最高加減速度(G)(片側) 0.1
ストローク(片側) 最小ストローク(mm)(片側) 4
最大ストローク(mm)(片側) 16

項目 内容
駆動方式 左右すべりねじ φ4mm
繰返し位置決め精度 ±0.05mm
ロストモーション 0.15mm以下
バックラッシ(両側フィンガー) 0.15mm以下
リニアガイド 有限ガイド
静的許容モーメント Ma:<8st> 0.218 N・m <16/32st> 0.368 N・m
Mb:<8st> 0.312 N・m <16/32st> 0.525 N・m
Mc:<8st> 1.130 N・m <16/32st> 1.510 N・m
垂直方向許容荷重 <8st> 63 N <16/32st> 84 N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 DCブラシレスモーター(φ9.2) (電源容量:最大1.1A)
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

スライドタイプモーメント方向

適応コントローラー

(注) このタイプ(ミクロシリンダー)は、本体付属品のインラインコントローラーにコントローラーを内蔵しています。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)動作させるためにはインラインコントローラーが必要になります。オプション(NCC)を選択しない場合は、インラインコントローラーが付属されます。インラインコントローラーの詳細は2-1219ページをご参照ください。
(2)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度は2倍の値となります。
(3)「メインスペック」の最大把持力は、把持点距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は、「把持点距離の確認」をご参照ください。
(4)ワークを把持する際は必ず押付け動作をご使用ください。
(5)セルフロック機構により、電源遮断時においてもワーク把持力を維持します。(ただし、ワークを落とさないことを保証するものではありません。)電源遮断時に把持中のワークを除去する際は、側面の開閉ねじを回すか、フィンガーアタッチメントを取外してワークを除去してください。
(6)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

8ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。

 ケーブル取出し方向はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。

(注) ケーブル取出し方向の変更回数は5回を目安としてください。

16ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。

 ケーブル取出し方向はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。

(注) ケーブル取出し方向の変更回数は5回を目安としてください。

32ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルを固定してケーブルの根元部分が動かないようにしてください。

 ケーブル取出し方向はケーブルボックスの方向変更で変えることができます。

(注) ケーブル取出し方向の変更回数は5回を目安としてください。

質量

ストローク 8 16 32
質量(g) 77 97 119

把持点距離の確認

フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。

(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。

把持力

■把持力と電流制限値の相関図

(注) 把持点距離(L、H)を0とした場合の、両フィンガーの合計値です。

(注) 目安の数字です。0~60%程度のばらつきがあります。特に推奨領域(グラフ着色域)外の電流制限値を設定した場合、ばらつきの可能性が高くなります。

(注) 把持(押付け)を行う場合は、速度が5mm/s固定となります。

■把持点距離と把持力の目安

(注) 最大把持力を100%とした時の張出し位置による把持力を示しています。使用するフィンガーアタッチメントの剛性により結果が異なる可能性があります。