EC-GRTR14

メインスペック

項目 内容
GRTR14M GRTR14L
リード(mm)(注6) 2.53相当 1.80相当
把持動作 最大把持力(N)(3フィンガー合計) 630 950
把持動作時の速度(mm/s)(1フィンガーあたり) 20 20
アプローチ動作 最高速度(mm/s)(1フィンガーあたり) 99 71
最低速度(mm/s)(1フィンガーあたり) 2 1.2
定格加減速度(G)(1フィンガーあたり) 0.3 0.3
最高加減速度(G)(1フィンガーあたり) 0.3 0.3
ブレーキ ブレーキ仕様 - -
ブレーキ保持力(N) - -
ストローク(1フィンガーあたり) 15 15

(注6) 直径換算で、モーター1回転に対するフィンガーの移動量を示します。

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト+ハイポイドギヤ+溝カム
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.3mm以下
バックラッシ(片側) 0.3mm以下
リニアガイド 有限ガイド
静的許容モーメント
(1フィンガーあたり)
Ma : 36.5 N・m
Mb : 36.5 N・m
Mc : 49.6 N・m
垂直方向許容荷重(注7) 
(1フィンガーあたり)
763N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 上記値を超える負荷で使用した場合、寿命低下、破損の原因となります。

スライドタイプモーメント方向

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の開閉最高速度は1フィンガーあたりの動作速度を表します。相対動作速度は2倍の値となります。
(2)「メインスペック」の最大把持力は、把持点距離0、オーバーハング距離0の場合の3フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は、「把持点距離の確認」および「把持力」のグラフをご参照ください。
(3)ワークを把持する際は必ず押付け動作をご使用ください。
(4)セルフロック機構により、電源遮断時においてもワーク把持力を維持します。(ただし、ワークを落とさないことを保証するものではありません。)電源遮断時に把持中のワークを除去する際は、側面の開閉ねじを回すか、フィンガーアタッチメントを取外してワークを除去してください。
(5)デューティー比90%以下でご使用ください。詳細は1-346ページをご参照ください。
(6)コントローラーの省電力設定は無効のみです。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 フィンガーアタッチメント取付け用に位置決めカラーが6個付属します。

(注) 標準は開側が原点となります。原点を閉側にする場合はオプション(型式:NM)をご指定ください。

ストローク別質量

項目 内容
質量 2.42kg

(注) アクチュエーターケーブル長1m選択時の値です。

把持点距離の確認

フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L)は標準仕様の場合100mm以下、高把持力仕様の場合67mm以下でご使用ください。

(注) 把持点距離が制限範囲内であっても出来るだけ小形、軽量にしてください。フィンガーの長さや質量が大きい場合は開閉時の慣性力と曲げモーメントにより、性能低下やガイド部に悪影響を与える場合があります。

把持力

■把持力と電流制限値の相関図

(注) 把持点距離(L)を0とした場合の、3フィンガーの合計値です。

(注) 目安の数字です。0~40%程度のばらつきがあります。特に推奨領域(グラフ着色域)外の電流制限値を設定した場合、ばらつきの可能性が高くなります。

(注) 把持(押付け)を行う場合は、速度が20mm/sとなります。アプローチ速度が20mm/s 以下の場合、アプローチ速度のまま把持を⾏います。

■把持点距離と把持力の目安

(注) 最大把持力を100%とした時の張出し位置による把持力を示しています。使用するフィンガーアタッチメントの剛性により結果が異なる可能性があります。