(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 16 | 10 | 5 | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 5 | 11 | 17.5 | 24.5 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 3.5 | 7 | 15.5 | 24.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 800 | 525 | 260 | 135 | |
| 最低速度(mm/s) | 40 | 30 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 1 | 1.5 | 3.5 | 4.5 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 1 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 700 | 435 | 215 | 105 | |
| 最低速度(mm/s) | 40 | 30 | 7 | 4 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 39 | 62 | 124 | 263 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 40 | 30 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 1 | 1.5 | 3.5 | 4.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| ロッド | φ20mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度 (注9) | 0度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注9) 無負荷時のロッド回転方向変位角を表します。
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| 140 | 5 | 4 | 3.5 | 2.5 | 1 | 1 |
| 280 | 5 | 4 | 3 | 2.5 | 1 | 1 |
| 420 | 5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 560 | 4.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 700 | 4 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 800 | 0.5 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度 (G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 11 | 10.5 | 9 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
| 175 | 11 | 10.5 | 9 | 7.5 | 1.5 | 1.5 |
| 350 | 11 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 |
| 435 | 8.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 525 | 3 | 1.5 | ||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | |||
| 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 17.5 | 15.5 | 3.5 | 3 |
| 85 | 17.5 | 15.5 | 3.5 | 3 |
| 130 | 17.5 | 15.5 | 3.5 | 3 |
| 215 | 17.5 | 9 | 3.5 | 3 |
| 260 | 8.5 | 7.5 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 24.5 | 4.5 |
| 40 | 24.5 | 4.5 |
| 85 | 24.5 | 4.5 |
| 105 | 24.5 | 4.5 |
| 135 | 11 | |
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 3.5 | 2 | 0.5 |
| 140 | 3.5 | 2 | 0.5 |
| 280 | 3.5 | 2 | 0.5 |
| 420 | 3 | 2 | 0.5 |
| 560 | 2 | 1 | 0.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | ||
| 0.3 | 0.7 | 0.3 | |
| 0 | 7 | 4.5 | 1.5 |
| 175 | 7 | 4.5 | 1.5 |
| 350 | 6.5 | 4.5 | 1 |
| 435 | 3.5 | 0.5 | 0.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 15.5 | 3 |
| 85 | 15.5 | 3 |
| 130 | 15.5 | 2.5 |
| 215 | 12.5 | 2 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度 (G) | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 24.5 | 4.5 |
| 40 | 24.5 | 4.5 |
| 85 | 24.5 | 3.5 |
| 105 | 21 | 3 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 省電力 設定 | 50~200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|
| (50mm毎) | (mm) | (mm) | ||
| 16 | 無効 | 800<700> | 600 | 440 |
| 有効 | 560 | 440 | ||
| 10 | 無効 | 525<435> | 390 | 290 |
| 有効 | 435 | 390 | 290 | |
| 5 | 無効 | 260<215> | 190 | 140 |
| 有効 | 215 | 190 | 140 | |
| 2.5 | 無効 | 135<105> | 90 | 70 |
| 有効 | 105 | 90 | 70 | |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークによって最高速度が変化します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用するラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。 (4)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。 (5)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。 (6) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。 (7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。 (8)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 寸法は、WL/WL2オプション選択時に適用する寸法です。
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは変更できません。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 186 | 236 | 286 | 336 | 386 | 436 |
| A | 164 | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 |
| B | 134 | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 |
| J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 |
| ブレーキ有り | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | |
ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)
(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。

ロッドたわみ量(参考値)