メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 24 | 16 | 8 | 4 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 14 | 35 | 42 | 56 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 12.5 | 28 | 35 | 38.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 860 | 700 | 350 | 175 | |
| 最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(省電力無効) | 2 | 5.5 | 12.5 | 13.5 |
| 最大可搬質量(kg)(省電力有効) | 2 | 3.5 | 12 | 13.5 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 640 | 560 | 280 | 140 | |
| 最低速度(mm/s) | 30 | 20 | 10 | 5 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 182 | 273 | 547 | 1094 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 5.5 | 12.5 | 13.5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| 最大ストローク(mm) | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ12mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | リード4/8/16:±0.02mm、リード24:±0.03mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| ロッド | φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度(注7) | 0度 |
| 使用周囲温度・湿度 | 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□56) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注7) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。
速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
省電力設定無効(パワーモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 14 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 2 | 2 |
| 200 | 14 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 2 | 2 |
| 400 | 14 | 10 | 8.5 | 5.5 | 2 | 2 |
| 420 | 12 | 8.5 | 7 | 4 | 2 | 2 |
| 600 | 10 | 4 | 3.5 | 3 | 2 | 1.5 |
| 640 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 |
| 800 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | |||
| 860 | 1.5 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 35 | 28 | 24.5 | 21 | 5.5 | 5.5 |
| 140 | 35 | 28 | 24.5 | 21 | 5.5 | 5.5 |
| 280 | 35 | 24.5 | 17.5 | 14 | 5 | 5 |
| 420 | 17.5 | 12.5 | 10 | 7 | 3 | 3 |
| 560 | 7 | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |
| 700 | 1.5 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 42 | 35 | 31.5 | 28 | 12.5 | 12.5 |
| 70 | 42 | 35 | 31.5 | 28 | 12.5 | 12.5 |
| 140 | 42 | 35 | 31.5 | 28 | 11 | 8.5 |
| 210 | 42 | 28 | 21.5 | 18 | 7 | 6.5 |
| 280 | 24 | 12.5 | 10.5 | 7.5 | 3.5 | 3 |
| 350 | 8.5 | |||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 |
| 0 | 56 | 49 | 45.5 | 42 | 13.5 | 13.5 |
| 35 | 56 | 49 | 45.5 | 42 | 13.5 | 13.5 |
| 70 | 56 | 49 | 45.5 | 42 | 13.5 | 13.5 |
| 105 | 56 | 42 | 35 | 28 | 12.5 | 12.5 |
| 140 | 35 | 19 | 14 | 10.5 | 8.5 | 7 |
| 175 | 10.5 | |||||
省電力設定有効(省エネモード) 可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 12.5 | 6.5 | 2 |
| 200 | 12.5 | 6.5 | 2 |
| 420 | 7 | 3.5 | 1 |
| 600 | 0.5 | ||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 28 | 17.5 | 3.5 |
| 140 | 28 | 17.5 | 3.5 |
| 280 | 12.5 | 8.5 | 1.5 |
| 420 | 1 | 0.5 | |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 35 | 21 | 12 |
| 70 | 35 | 21 | 12 |
| 140 | 35 | 21 | 5 |
| 210 | 10 | 5 | 1.5 |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | |
|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | ||
| (mm/s) | 0.3 | 0.7 | 0.3 |
| 0 | 38.5 | 35 | 13.5 |
| 35 | 38.5 | 35 | 13.5 |
| 70 | 38.5 | 35 | 9 |
| 105 | 21 | 10.5 | 1.5 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 省電力設定 | 65~315 (50mmごと) |
|---|---|---|
| 24 | 無効 | 860<640> |
| 有効 | 600<420> | |
| 16 | 無効 | 700<560> |
| 有効 | 420<280> | |
| 8 | 無効 | 350<280> |
| 有効 | 210 | |
| 4 | 無効 | 175<140> |
| 有効 | 105 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。省電力設定を有効にする場合は、メインスペックが変わりますので、詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。ロッドに作用するラジアル荷重についての詳細は2-125ページをご確認ください。 (3)水平可搬質量は、外付けガイドを併用した場合です。 (4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。 (5) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。 (7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 二面幅の向きは変更できません。
(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。

ストローク別寸法
| ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 404 | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 |
| ブレーキ有り | 454 | 504 | 554 | 604 | 654 | 704 | |
| A | 247 | 297 | 347 | 397 | 447 | 497 | |
| B | 195 | 245 | 295 | 345 | 395 | 445 | |
| J | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | |
ストローク別質量
| ストローク | 65 | 115 | 165 | 215 | 265 | 315 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 6.2 |
| ブレーキ有り | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | |
ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

ロッドたわみ量(参考値)