メインスペック
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 減速比 | 1/45 | |
| 最大トルク(N・m) | 8.0 | |
| 速度/加減速度(注5) | 最高速度(度/s) | 600 |
| 最低速度(度/s) | 20 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | |
| 最高加減速度(G)(注6) | 0.7 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ |
| ブレーキ保持トルク(N・m)(注7) | 5.3 | |
| 動作範囲(度) | 330 | |
(注5) 1G≒9807度/s2
(注6) 水平姿勢のみとなります。横立て・垂直姿勢の最高加減速度は0.5Gです。
(注7) 許容慣性モーメントとブレーキ保持トルクは、必ずしも両立しません。
負荷トルクが保持トルク以下であることをご確認ください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ハイポイドギヤ+タイミングベルト |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01度 |
| 原点復帰方式 | メカストッパー方式 |
| 原点復帰精度 | ±0.01度 |
| ロストモーション | 0.2度以下 |
| バックラッシ | 0.2度以下 |
| 許容スラスト荷重 | 400N |
| 動的許容負荷モーメント(注8) | 18N・m |
| 許容慣性モーメント | 0.13kg・m2 |
| ラジアル回転振れ | 0.1㎜以下 |
| スラスト回転振れ | 0.1㎜以下 |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□42) (電源容量:最大4.2A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注8) 横立て、垂直姿勢の場合は12N・mです。
ロータリータイプモーメント方向

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)出力トルクは回転速度がアップするにつれて減少します。詳細は「回転速度と出力トルクの相関図」をご確認ください。 (2)回転させられるワークの許容慣性モーメントは回転速度により異なります。詳細は「回転速度と許容慣性モーメントの相関図」をご確認ください。 (3)ブレーキは保持用です。制動/非常停止目的で使用しないでください。 (4)選定を行う場合は「選定方法(2-129ページ~)」の計算を行い、使用条件を確認してください。 (5)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご確認ください。押付け力は目安の値です。 (6)最大加減速度は、省電力設定無効時は水平・天吊り姿勢で0.7G、横立て・垂直姿勢で0.5G、省電力設定有効時は水平・天吊り姿勢では0.5G、横立て・垂直姿勢では0.3Gになります。 (7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 詳細図Xの斜線部が回転部となります。

質量
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 質量 | ブレーキ無し | 1.74kg |
| ブレーキ有り | 1.90kg | |
速度と出力トルク、許容慣性モーメントの相関図 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。
回転速度と出力トルクの相関図
省電力設定無効(パワーモード)

省電力設定有効(省エネモード)

回転速度と許容慣性モーメントの相関図
省電力設定無効(パワーモード)

(注) 0.7Gは水平・天吊り姿勢でのみ使用可能です。
省電力設定有効(省エネモード)

(注) 0.5Gは水平・天吊り姿勢でのみ使用可能です。
原点復帰方法と正回転方向
330度回転仕様

回転部上面から見て、時計方向の回転が+方向となります。
原点復帰動作は反時計方向に回転します。
メカストッパー位置を検出し、反転動作後、停止します。
(注) 原点逆仕様の場合、動作方向はすべて反転します。
積載物形状と質量の目安
■円板状の積載物の重心が出力軸回転中心と同一な場合

加速度 0.3G 【省電力設定無効(パワーモード)】

加速度 0.7G 【省電力設定無効(パワーモード)】

加速度 0.3G 【省電力設定有効(省エネモード)】

加速度 0.5G 【省電力設定有効(省エネモード)】

■積載物の重心が出力軸回転中心からオフセットする場合

加速度 0.3G 【省電力設定無効(パワーモード)】

加速度 0.7G 【省電力設定無効(パワーモード)】

加速度 0.3G 【省電力設定有効(省エネモード)】

加速度 0.5G 【省電力設定有効(省エネモード)】