EC-S10□CR

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 30 20 10 5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 11 28 65 85
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1500 1000 500 250
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 0.7 0.3
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1 3.5 10 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1500 1000 500 250
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.7 0.7 0.5 0.3
推力 定格推力(N) 56.6 84.9 169.8 339.7
クリーンルーム仕様 吸引量(NL/min)(注4) 155 155 155 40
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 3.5 10 20
ストローク 最小ストローク(mm) 100 100 100 100
最大ストローク(mm) 1100 1100 1100 1100
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10相当
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース アルミニウム合金 黒色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma : 328 N・m
Mb : 328 N・m
Mc : 631 N・m
動的許容モーメント
(注5)
Ma : 61.1 N・m
Mb : 61.1 N・m
Mc : 117 N・m
クリーン度 ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター(200V)
モーター定格容量 100W
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1.0 0.3 0.5 0.7
0 11 6 3.5 2 1 1 1
1500 11 6 3.5 2 1 1 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 1.0 0.3 0.5 0.7
0 28 19.5 12.5 7.5 3.5 3.5 3.5
1000 28 19.5 12.5 7..5 3.5 3.5 3.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.7 0.3 0.5
0 65 33 19 10 9
500 65 33 19 10 9

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.3
0 85 20
250 85 20

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード(mm)
100~700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
(50mmごと) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
30 1500 1328 1187 1068 965 877 800 733 674
20 1000 886 792 712 644 585 533 489 449
10 500 443 396 356 322 292 267 244 225
5 250 221 198 178 161 146 133 122 112

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1237ページをご確認ください。

 また、200Vで駆動するエレシリンダーについては、専用のモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。「PSA-200」の詳細については2-1241ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行うことはできません。
(4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は2-1241ページをご確認ください。
(5)動作条件(搬送質量、加減速度、環境温度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご参照ください。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。
(7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向550mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。
(8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(9)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L ブレーキ無し 481.5 531.5 581.5 631.5 681.5 731.5 781.5 831.5 881.5 931.5 981.5
ブレーキ有り 536.5 586.5 636.5 686.5 736.5 786.5 836.5 886.5 936.5 986.5 1036.5
A 352 402 452 502 552 602 652 702 752 802 852
B 273 323 373 423 473 523 573 623 673 723 773
C 173 223 273 123 173 223 73 123 173 223 73
D 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 3
E 4 4 4 6 6 6 8 8 8 8 10
J 86.5 111.5 136.5 261.5 286.5 311.5 436.5 461.5 486.5 511.5 636.5
K 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623 673

ストローク別寸法

ストローク 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
L ブレーキ無し 1031.5 1081.5 1131.5 1181.5 1231.5 1281.5 1331.5 1381.5 1431.5 1481.5
ブレーキ有り 1086.5 1136.5 1186.5 1236.5 1286.5 1336.5 1386.5 1436.5 1486.5 1536.5
A 902 952 1002 1052 1102 1152 1202 1252 1302 1352
B 823 873 923 973 1023 1073 1123 1173 1223 1273
C 123 173 223 73 123 173 223 73 123 173
D 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
E 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
J 661.5 686.5 711.5 836.5 861.5 886.5 911.5 1036.5 1061.5 1086.5
K 723 773 823 873 923 973 1023 1073 1123 1173

ストローク別質量

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
質量
(kg)
ブレーキ
無し
6.1 6.4 6.8 7.1 7.5 7.8 8.2 8.5 8.9 9.2 9.5
ブレーキ
有り
6.7 7.0 7.4 7.7 8.1 8.4 8.8 9.1 9.5 9.8 10.1

ストローク別質量

ストローク 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
質量
(kg)
ブレーキ
無し
9.9 10.2 10.6 10.9 11.3 11.6 12.0 12.3 12.7 13.0
ブレーキ
有り
10.5 10.8 11.2 11.5 11.9 12.2 12.6 12.9 13.3 13.6