メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 10 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 400 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 500 | |
| 定格加減速度(G) | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.7 | ||
| 推力 | 定格推力(N) | 1276 | |
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注4) | 25 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
| ブレーキ保持力(kgf) | 80 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 750 | |
| 最大ストローク(mm) | 2200 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | ||
(注4) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ20mm 転造C5相当 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | アルミニウム合金 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma : 1030 N・m |
| Mb : 1030 N・m | |
| Mc : 2510 N・m | |
| 動的許容モーメント (注5) | Ma : 214 N・m |
| Mb : 214 N・m | |
| Mc : 520 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | ACサーボモーター(200V) |
| モーター定格容量 | 750W |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | |||
|---|---|---|---|---|
| 速度 | 加速度(G) | |||
| (mm/s) | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
| 0 | 400 | 265 | 160 | 95 |
| 500 | 400 | 265 | 160 | 95 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
|
ストローク リード(mm) | 750~1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 10 | 500 | 480 | 460 | 441 | 423 | 406 | 391 | 376 | 362 | 348 |
適応コントローラー
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行うことはできません。 (4)動作させるにはモーター駆動用DC電源「PSA-200」が必要です。詳細は2-1241ページをご確認ください。 (5)動作条件(搬送質量、加減速度)によって使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご参照ください。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。 (7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向900mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。 (8)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (9)中間サポートタイプでは、動作時にサポート機構の構造による衝突音が発生します。(スペック上は問題ありません) (10)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 充電状態表示LED点灯中は、コントローラー内部に充電された状態です。感電防止のため、配線・点検作業は電源遮断後にLEDが消灯していることを確認してから行ってください。
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法
| ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 1619.5 | 1669.5 | 1719.5 | 1769.5 | 1819.5 | 1869.5 | 1919.5 | 1969.5 | 2019.5 | 2069.5 | 2119.5 | 2169.5 | 2219.5 | 2269.5 | 2319.5 |
| A | 1435 | 1485 | 1535 | 1585 | 1635 | 1685 | 1735 | 1785 | 1835 | 1885 | 1935 | 1985 | 2035 | 2085 | 2135 |
| B | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 | 1996 | 2046 |
| C | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 |
| D | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| E | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| J | 1221 | 1271 | 1321 | 1371 | 1421 | 1471 | 1521 | 1571 | 1621 | 1671 | 1721 | 1771 | 1821 | 1871 | 1921 |
| K | 1246 | 1296 | 1346 | 1396 | 1446 | 1496 | 1546 | 1596 | 1646 | 1696 | 1746 | 1796 | 1846 | 1896 | 1946 |
ストローク別寸法
| ストローク | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 2369.5 | 2419.5 | 2469.5 | 2519.5 | 2569.5 | 2619.5 | 2669.5 | 2719.5 | 2769.5 | 2819.5 | 2869.5 | 2919.5 | 2969.5 | 3019.5 | 3069.5 |
| A | 2185 | 2235 | 2285 | 2335 | 2385 | 2435 | 2485 | 2535 | 2585 | 2635 | 2685 | 2735 | 2785 | 2835 | 2885 |
| B | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 | 2746 | 2796 |
| C | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 | 146 | 196 | 246 | 296 |
| D | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| E | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| J | 1971 | 2021 | 2071 | 2121 | 2171 | 2221 | 2271 | 2321 | 2371 | 2421 | 2471 | 2521 | 2571 | 2621 | 2671 |
| K | 1996 | 2046 | 2096 | 2146 | 2196 | 2246 | 2296 | 2346 | 2396 | 2446 | 2496 | 2546 | 2596 | 2646 | 2696 |
ストローク別質量
| ストローク | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 32.3 | 33.1 | 33.9 | 34.7 | 35.6 | 36.4 | 37.2 | 38 | 38.8 | 39.6 | 40.4 | 41.3 | 42.1 | 43.6 | 44.4 |
| ブレーキ 有り | 32.9 | 33.7 | 34.5 | 35.3 | 36.1 | 37 | 37.8 | 38.6 | 39.4 | 40.2 | 41 | 41.8 | 42.7 | 44.2 | 45 | |
ストローク別質量
| ストローク | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ 無し | 45.3 | 46.1 | 46.9 | 47.7 | 48.6 | 49.4 | 50.2 | 51 | 51.9 | 52.7 | 53.5 | 54.3 | 55.2 | 56 | 56.8 |
| ブレーキ 有り | 45.8 | 46.7 | 47.5 | 48.3 | 49.1 | 50 | 50.8 | 51.6 | 52.4 | 53.3 | 54.1 | 54.9 | 55.7 | 56.6 | 57.4 | |