EC-S3□ABR

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 6 4 2
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 2.5 4 6.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 255 170 85
最低速度(mm/s) 8 5 3
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.3 0.3
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1 1.5 2.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 255 170 85
最低速度(mm/s) 8 5 3
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) 45 68 136
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 1.5 2.5
ストローク 最小ストローク(mm) 200 200 200
最大ストローク(mm) 400 400 400
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ6mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース アルミニウム合金 黒色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:9.5 N・m
Mb:13.5 N・m
Mc:15.1 N・m
動的許容モーメント
(注7)
Ma:3.8 N・m
Mb:5.4 N・m
Mc:6.1 N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□28) (電源容量:最大2.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.5 0.3
0 2.5 2 1
120 2.5 2 1
210 2.5 2 1
255 1.5 1 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.3
0 4 1.5
80 4 1.5
140 4 1.5
170 2.5 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.3
0 6.5 2.5
40 6.5 2.5
70 6.5 2.5
85 3.5 2.5

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
200~400
(50mmごと)
6 255
4 170
2 85

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(3)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。
(4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向100mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。
(5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(6)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 200 250 300 350 400
L 320 370 420 470 520
A 293 343 393 443 493
B 264 314 364 414 464
J 200 250 300 350 400

ストローク別質量

ストローク 200 250 300 350 400
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
ブレーキ有り 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。