EC-S4□B

(注) 上写真はモーター取付方向上側(MOT)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 5 8.5 10.5 12.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 3 7 8.5 10
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 525 260 135
最低速度(mm/s) 40 30 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 0.5 0.3
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(省電力無効) 1 1.5 3.5 4.5
最大可搬質量(kg)(省電力有効) 0.5 1.5 3 4.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 700 435 215 105
最低速度(mm/s) 40 30 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.3
押付け 押付け時最大推力(N) 41 66 132 263
押付け最高速度(mm/s) 40 30 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 1.5 3.5 4.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 300 300 300 300
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース アルミニウム合金 黒色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:13.0 N・m
Mb:18.6 N・m
Mc:25.3 N・m
動的許容モーメント
(注7)
Ma:5.0 N・m
Mb:7.1 N・m
Mc:9.7 N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令、UL規格
モーター種類 パルスモーター(□35) (電源容量:最大4.2A)
エンコーダー種類 インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注7) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は省電力設定無効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

省電力設定無効(パワーモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 5 4 4 3.5 1 1
140 5 4 4 3.5 1 1
280 5 4 4 3.5 1 1
420 5 4 4 3.5 1 1
560 5 4 4 3.5 1 1
700 4 2 2 1.5 1 1
800 1.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1 0.3 0.5
0 8.5 7.5 7 7 1.5 1.5
175 8.5 7.5 7 7 1.5 1.5
350 8.5 7.5 7 6.5 1.5 1.5
435 8.5 4.5 3.5 3 1.5 1.5
525 4 3

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.5 0.3 0.5
0 10.5 10 3.5 3
85 10.5 10 3.5 3
130 10.5 10 3.5 3
215 10.5 6 3.5 3
260 5 5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 12.5 4.5
40 12.5 4.5
85 12.5 4.5
105 12.5 4.5
135 6.5

省電力設定有効(省エネモード)  可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 3 2.5 0.5
140 3 2.5 0.5
280 3 2.5 0.5
420 3 2.5 0.5
560 3 2 0.5
700 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.7 0.3
0 7 5.5 1.5
175 7 5.5 1.5
350 6.5 4 1
435 5 3.5 1

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 8.5 3
85 8.5 3
130 8.5 2
215 7 2

姿勢 水平 垂直
速度
(mm/s)
加速度(G)
0.3 0.3
0 10 4.5
40 10 4.5
85 10 3.5
105 10 3.5

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
省電力
設定
50~200 250 300
(50mmごと) (mm) (mm)
16 無効 800<700> 760<700> 540
有効 700<560> 540
10 無効 525<435> 470<435> 320
有効 435 320
5 無効 260<215> 240<215> 160
有効 215 160
2.5 無効 135<105> 120<105> 85
有効 105 85

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー

(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。
(6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(7)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 無線通信仕様(オプション)または無線軸動作対応仕様(オプション)を選択した場合の寸法となります。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) 四角ナットにはナットホルダー(6個)が付属されます。

(注) 下図はモーター取付方向上側(MOT)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300
L インクリメンタル ブレーキ無し 301 351 401 451 501 551
ブレーキ有り 331 381 431 481 531 581
バッテリーレス
アブソリュート
ブレーキ無し 316 366 416 466 516 566
ブレーキ有り 346 396 446 496 546 596
A 166 216 266 316 366 416
B 134 184 234 284 334 384
J 100 150 200 250 300 350

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9
ブレーキ有り 1.3 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1

モーター取付方向変更(オプション)

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)