メインスペック
| 項目 | 内容 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 30 | 20 | 10 | 5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 23 | 40 | 70 | 90 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 1200 | 900 | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 2 | 4 | 25 | 55 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 850 | 650 | 450 | 225 | |
| 最低速度(mm/s) | 38 | 25 | 13 | 7 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 98 | 147 | 294 | 588 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| クリーンルーム仕様 | 吸引量(NL/min)(注5) | 121 | 112 | 75 | 61 | |
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | ||||
| ブレーキ保持力(kgf) | 2 | 4 | 25 | 55 | ||
| ストローク | 最少ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 最大ストローク(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
(注5) 最高速度時における吸引量の目安です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ16mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | リード5/10:±0.02mm、リード20:±0.03mm、リード30:±0.04mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ベース | アルミニウム合金 黒色アルマイト処理 |
| リニアガイド | 直動無限循環型 |
| 静的許容モーメント | Ma:327 N・m |
| Mb:389 N・m | |
| Mc:629 N・m | |
| 動的許容モーメント (注6) | Ma:120 N・m |
| Mb:143 N・m | |
| Mc:226 N・m | |
| クリーン度 | ISOクラス2.5(ISO 14644-1規格) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令、UL規格 |
| モーター種類 | パルスモーター(□56SP)(電源容量:最大6A) |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル/バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。
スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表
可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 23 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 |
| 200 | 23 | 16 | 13 | 12 | 2 | 2 |
| 450 | 20 | 16 | 13 | 11 | 1 | 1 |
| 650 | 18 | 15 | 12 | 8 | 1 | 1 |
| 850 | 14 | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 1000 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||
| 1200 | 4 | 2 | 1 | |||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||||
| 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 40 | 30 | 25 | 25 | 4 | 4 |
| 200 | 40 | 30 | 25 | 25 | 4 | 4 |
| 300 | 40 | 30 | 25 | 23 | 4 | 4 |
| 350 | 35 | 30 | 23 | 20 | 1 | 1 |
| 650 | 18 | 15 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 800 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||
| 900 | 7 | 3 | ||||
| 姿勢 | 水平 | 垂直 | ||
|---|---|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |||
| 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 0 | 70 | 70 | 25 | 25 |
| 100 | 70 | 70 | 25 | 25 |
| 200 | 65 | 50 | 20 | 20 |
| 300 | 60 | 30 | 9 | 9 |
| 400 | 25 | 15 | 3 | 2 |
| 450 | 25 | 15 | 3 | |
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
| 0.3 | 0.3 | |
| 0 | 90 | 55 |
| 50 | 90 | 55 |
| 75 | 90 | 30 |
| 135 | 90 | 18 |
| 175 | 70 | 12 |
| 200 | 50 | 6 |
| 225 | 20 | 1 |
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 50~700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (50mmごと) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
| 30 | 1200<850> | 1160<850> | 1040<850> | 940<850> | 860<850> | 780 | 720 | 660 | |
| 20 | 900<650> | 880<650> | 780<650> | 700<650> | 640 | 580 | 530 | 480 | 440 |
| 10 | 450 | 430 | 380 | 340 | 310 | 280 | 260 | 240 | 220 |
| 5 | 225 | 215 | 190 | 170 | 150 | 140 | 130 | 115 | 110 |
(注) < >内は垂直使用の場合です。
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) ECシリーズはコントローラー内蔵です。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。 (2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表記しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。 (4) 使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-346ページをご参照ください。 (5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。 (6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向400mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。 (7)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。 (8)RCON-EC接続仕様(ACR)をEC接続ユニット(RCON-EC-4)へ接続する場合、接続可能数に制限があります。詳細は8-154ページをご確認ください。 (9)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。
(注) ベースの通し穴を用いてアクチュエーターを固定する場合は、サイドカバー、ステンレスシートを取外す必要があります。
(注) ストローク50/100の場合、使用できない通し穴があります。ベース底面のねじ穴を用いて本体を取付けてください。

ストローク別寸法
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | ブレーキ無し | 473.5 | 523.5 | 573.5 | 623.5 | 673.5 | 723.5 | 773.5 | 823.5 | 873.5 | 923.5 | 973.5 | 1023.5 | 1073.5 | 1123.5 | 1173.5 | 1223.5 | 1273.5 | 1323.5 | 1373.5 | 1423.5 | 1473.5 | 1523.5 |
| ブレーキ有り | 531.5 | 581.5 | 631.5 | 681.5 | 731.5 | 781.5 | 831.5 | 881.5 | 931.5 | 981.5 | 1031.5 | 1081.5 | 1131.5 | 1181.5 | 1231.5 | 1281.5 | 1331.5 | 1381.5 | 1431.5 | 1481.5 | 1531.5 | 1581.5 | |
| A | 293.5 | 343.5 | 393.5 | 443.5 | 493.5 | 543.5 | 593.5 | 643.5 | 693.5 | 743.5 | 793.5 | 843.5 | 893.5 | 943.5 | 993.5 | 1043.5 | 1093.5 | 1143.5 | 1193.5 | 1243.5 | 1293.5 | 1343.5 | |
| B | 230 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | |
| D | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| E | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
| G | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | |
| H | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | |
| J | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | |
ストローク別質量
| ストローク | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7.0 | 7.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8.5 | 8.8 | 9.1 | 9.4 | 9.7 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.5 |
| ブレーキ有り | 5.7 | 6.0 | 6.3 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.1 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.3 | 9.6 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.4 | 11.7 | 12.0 | |