メインスペック
| 項目 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| リード | ねじリード(mm) | 2 | 1 | 0.5 | |
| ギヤ減速比 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | ||
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 1.8 | 3.5 | 3 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 97 | 48 | 24 | |
| 最低速度(mm/s) | 1 | 1 | 1 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 0.8 | 1.5 | 1.4 |
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 97 | 48 | 24 | |
| 最低速度(mm/s) | 1 | 1 | 1 | ||
| 定格加減速度(G) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 10.7 | 21.5 | 25.0 | |
| 押付け最高速度(mm/s) | 10 | 10 | 5 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 20 | 20 | 20 | |
| 最大ストローク(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 10 | 10 | 10 | ||
| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| ボールねじ仕様 | 駆動方式 | ボールねじ φ2.5mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm | |
| ロストモーション | 0.1mm以下 | |
| 走行寿命(注8) | 2000万回往復動作 | |
| すべりねじ仕様 | 駆動方式 | すべりねじ φ2.5mm |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.05mm | |
| ロストモーション | 0.15mm以下 | |
| 走行寿命(注8) | 水平1000万回往復動作、垂直500万回往復動作 | |
| リニアガイド | 直動無限循環型 | |
| 静的許容モーメント | Ma:1.81 N・m | |
| Mb:2.58 N・m | ||
| Mc:4.34 N・m | ||
| 動的許容モーメント (注9) | Ma:0.691 N・m | |
| Mb:0.987 N・m | ||
| Mc:1.66 N・m | ||
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | |
| 保護等級 | IP20 | |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 | |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 | |
| モーター種類 | DCブラシレスモーター(φ9.2) (電源容量:最大1.1A) | |
| エンコーダー種類 | インクリメンタル | |
| エンコーダーパルス数 | 800 pulse/rev | |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 | |
(注8) 走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
(注9) 基準定格寿命2,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。
テーブルタイプモーメント方向

ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| リード (mm) | 減速比 | 20 (mm) | 30 (mm) | 40 (mm) | 50 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.10 | 97 | |||
| 1 | 3.10 | 48 | |||
| 0.5 | 3.10 | 24 | |||
押付け力と電流制限値の相関図

適応コントローラー
(注) このタイプ(ミクロシリンダー)は、本体付属品のインラインコントローラーにコントローラーを内蔵しています。内蔵コントローラーの詳細は、2-1225ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
| (1)動作させるためにはインラインコントローラーが必要になります。オプション(NCC)を選択しない場合は、インラインコントローラーが付属されます。インラインコントローラーの詳細は2-1219ページをご参照ください。 (2)ボールねじ仕様は、垂直設置時にサーボOFFすると落下します。停止位置の保持が必要な場合は、セルフロックがある、すべりねじ仕様を選択してください。 (3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向50mm以下です。張出し負荷長については2-145ページの説明をご確認ください。 (5)エレシリンダーをPLCと接続する場合、3通りの接続方法があります。詳細は2-1221ページをご参照ください。 (6)e-ワイヤリングシステムとの接続方法は、8-393ページをご参照ください。 |
寸法図
20ストローク、30ストローク
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、テーブルがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブル部を固定してケーブル根本部が動かないようにしてください。

40ストローク、50ストローク
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
(注) 原点復帰を行った場合は、テーブルがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) ケーブル部を固定してケーブル根本部が動かないようにしてください。

ストローク別寸法
| ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|
| L | 64 | 74 | 84 | 94 |
| B | 43.5 | 53.5 | 36 | 46 |
| C | 32.5 | 42.5 | 20 | 30 |
| T | 20 | 30 | 40 | 50 |
| S | 58 | 68 | 78 | 88 |
ストローク別質量
| ストローク | 20 | 30 | 40 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (g) | ボールねじ仕様 | 85 | 95 | 107 | 118 |
| すべりねじ仕様 | 83 | 83 | 105 | 116 | |