ICSB2-BE□S
ICSPB2-BE□S

ストローク別最高速度

(単位はmm/s)


100~700 750~800 850~900 950~1000 1050~1100 1150~1200 1250~1300
X軸 2400 1840 1530 1290 1100 880
Y軸 1800 -

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。


Y軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
加速度(注4) 0.2 25.7 25.1 24.6 23.9 23.4 22.9 22.3 21.7 21.2 20.5 20.0 19.4 18.9
0.3 25.7 25.1 24.6 23.9 23.4 22.9 22.3 21.7 21.2 20.5 20.0 19.4 18.9
0.4 25.7 25.1 24.6 23.9 23.4 22.9 22.3 21.7 21.2 20.5 20.0 19.4 18.9
0.5 18.5 17.9 17.4 16.7 16.2 15.7 15.1 14.5 14.0 13.3 12.8 12.2 11.7
0.6 14.0 13.4 12.9 12.2 11.7 11.2 10.6 10.0 9.5 8.8 8.3 7.7 7.2
0.7 10.4 9.8 9.3 8.6 8.1 7.6 7.0 6.4 5.9 5.2 4.7 4.1 3.6
0.8 8.6 8.0 7.5 6.8 6.3 5.8 5.2 4.6 4.1 3.4 2.9 2.3 1.8
0.9 6.8 6.2 5.7 5.0 4.5 4.0 3.4 2.8 2.3 1.6 1.1 0.5 -
1 5.0 4.4 3.9 3.2 2.7 2.2 1.6 1.0 0.5 - - - -
1.1 4.1 3.5 3.0 2.3 1.8 1.3 0.7 - - - - - -
1.2 3.2 2.6 2.1 1.4 0.9 - - - - - - - -

(注4) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルキャリア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)型式項目のX軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大1000mmになります。
(6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB2【ICSPB2】-BE□S-SC(自立ケーブル仕様)

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238
B 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
C 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138
D 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14
E 238 288 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138
F 168 218 268 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068
G 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4
H 33 83 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133
J 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18
N 600 650 650 700 700 750 750 750 800 800 850 850 900 900 950 950 1000 1000 1000

ICSB2【ICSPB2】-BE□S-CT(ケーブルキャリア仕様)

※1 ケーブルキャリアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
A 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438 1488 1538
B 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
C 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238 288 138 188 238
D 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
E 238 288 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938 988 1038 1088 1138 1188 1238 1288 1338 1388 1438
F 168 218 268 318 368 418 468 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268 1318 1368
G 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
H 33 83 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233 283 133 183 233
J 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20
N 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 400W/40mm
Y軸モーター出力/リード 200W/30mm

XY組合わせ方向

型式内容

XY組合わせ
方向(注1)
型式
1 ICSB2【ICSPB2】-BE1S-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧
2 ICSB2【ICSPB2】-BE2S-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧
3 ICSB2【ICSPB2】-BE3S-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧
4 ICSB2【ICSPB2】-BE4S-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧

(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
① エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
② X軸ストローク(注2) 10:100mm
  ~
130:1300mm(100:1000mm)
③ X軸オプション オプション表参照
④ Y軸ストローク 10:100mm
  ~
70:700mm
⑤ Y軸オプション オプション表参照
⑥ ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
⑦ Y軸ケーブル配線 SC:自立ケーブル
CT:ケーブルキャリア
⑧ Z軸ケーブル配線
(オプション)(注3)
CT:ケーブルキャリア

(注2) 自立ケーブル仕様はX軸の最大ストロークが1000mmになります。

(注3) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。Y軸ケーブル配線が『CT』の場合のみ選択が可能です。外観寸法は、5-575をご参照ください。

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 ISB【ISPB】-LXM-①-400-40-②-T□-⑨-③ 3-437
Y軸 ISB【ISPB】-MXM-①-200-30-④-T□-⑨-⑤ 3-405

(注) 上記型式の①~⑤は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑨にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-573ページをご参照ください。