ICSB2-BF□H
ICSPB2-BF□H

ストローク別最高速度

(単位はmm/s)


100~700 1000~1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800
X軸 - 1200 1150 1000 950 830 740 650
Y軸 1200 -

(単位はmm/s)


1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
X軸 590 540 490 460 410 370 340
Y軸 -

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。


Y軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
加速度(注3) 0.2 45.0 45.0 45.0 45.0 43.4 38.8 34.9 31.5 28.6 26.0 23.7 21.6 19.7
0.3 45.0 45.0 45.0 45.0 43.4 38.8 34.9 31.5 28.6 26.0 23.7 21.6 19.7
0.4 45.0 45.0 45.0 45.0 43.4 38.8 34.9 31.5 28.6 26.0 23.7 21.6 19.7
0.5 - - - - - - - - - - - - -
0.6 - - - - - - - - - - - - -
0.7 - - - - - - - - - - - - -
0.8 - - - - - - - - - - - - -
0.9 - - - - - - - - - - - - -
1 - - - - - - - - - - - - -
1.1 - - - - - - - - - - - - -
1.2 - - - - - - - - - - - - -

(注3) 可搬質量はX軸、Y軸共に表の加速度で動作した場合です。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルキャリア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB2【ICSPB2】-BF□H-CT(ケーブルキャリア仕様)組合わせ方向1

※1 ケーブルキャリアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB2【ICSPB2】-BF□H-CT(ケーブルキャリア仕様)組合わせ方向3

※1 ケーブルキャリアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
L 1014 1114 1214 1314 1414 1514 1614 1714 1814 1914 2014 2114 2214 2314 2414 2514
A 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650 2750 2850
B 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3
C 225 275 325 375 425 475 525 575 425 475 525 575 425 475 525 575
D 12 12 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 20 20 20 20
E 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 2550 2650 2750
F 1050 1150 1250 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 2550
N 625 675 725 775 825 875 925 975 1025 1075 1125 1175 1225 1275 1325 1375

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 400W/20mm
Y軸モーター出力/リード 200W/20mm

XY組合わせ方向

型式内容

XY組合わせ
方向(注1)
型式
1 ICSB2【ICSPB2】-BF1H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧
2 ICSB2【ICSPB2】-BF2H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧
3 ICSB2【ICSPB2】-BF3H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧
4 ICSB2【ICSPB2】-BF4H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦-⑧

(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑧の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
① エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
② X軸ストローク 100:1000mm
  ~
250:2500mm
③ X軸オプション オプション表参照
④ Y軸ストローク 10:100mm
  ~
70:700mm
⑤ Y軸オプション オプション表参照
⑥ ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
⑦ Y軸ケーブル配線 CT:ケーブルキャリア
⑧ Z軸ケーブル配線
(オプション)(注2)
CT:ケーブルキャリア

(注2) 型式項目のZ軸ケーブル配線欄は必要な場合のみご記入ください。外観寸法は、5-575をご参照ください。

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 ISB【ISPB】-LXMX-①-400-20-②-T□-⑨-③ 3-453
Y軸 ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-④-T□-⑨-⑤ 3-405

(注) 上記型式の①~⑤は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑨にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-573ページをご参照ください。