ICSB2-YBA□M
ICSPB2-YBA□M

ストローク別最高速度

(単位はmm/s)


100~400 450~600 650~700 750~800 850~900
Y軸 480 330 260 210
Z軸 240 -

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。


Z軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400
加速度(注3) 0.2 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
0.3 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
0.4 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
0.5 13.7 13.4 13.0 12.6 12.4 12.0 11.7
0.6 9.2 8.9 8.5 8.1 7.9 7.5 7.2
0.7 6.5 6.2 5.8 5.4 5.2 4.8 4.5
0.8 - - - - - - -
0.9 - - - - - - -
1 - - - - - - -
1.1 - - - - - - -
1.2 - - - - - - -

(注3) 加速度はY軸の値です。Z軸は0.2Gに固定の場合です。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はY軸コネクターボックスから(ケーブルキャリア仕様の場合はY軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度はY軸が0.4G、Z軸が0.2Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)型式項目のY軸ストローク欄は、自立ケーブル仕様の場合は最大600mmになります。
(6)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB2【ICSPB2】-YBA□M-SC(自立ケーブル仕様)

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

Y軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
A 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751
B 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2
C 151 201 251 101 151 201 251 101 151 201 251
D 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8
E 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651
F 131 131 181 231 281 331 381 431 481 531 581
G 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2
H 56 56 106 156 206 256 106 156 206 256 106
J 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
K 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14
N 600 600 600 600 600 600 600 650 650 700 700

ICSB2【ICSPB2】-YBA□M-CT(ケーブルキャリア仕様)

※1 ケーブルキャリアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

Y軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900
A 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951 1001 1051
B 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
C 151 201 251 101 151 201 251 101 151 201 251 101 151 201 251 101 151
D 4 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12
E 151 201 251 301 351 401 451 501 551 601 651 701 751 801 851 901 951
F 131 131 181 231 281 331 381 431 481 531 581 631 681 731 781 831 881
G 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
H 56 56 106 156 206 256 106 156 206 256 106 156 206 256 106 156 206
J 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
K 8 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
Y軸モーター出力/リード 60W/8mm
Z軸モーター出力/リード 60W/4mm

YZ組合わせ方向

型式内容

YZ組合わせ
方向(注1)
型式
1 ICSB2【ICSPB2】-YBA1M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
2 ICSB2【ICSPB2】-YBA2M-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦

(注1) YZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
① エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
② Y軸ストローク(注2) 10:100mm
  ~
90:900mm(60:600mm)
③ Y軸オプション オプション表参照
④ Z軸ストローク 10:100mm
  ~
40:400mm
⑤ Z軸オプション オプション表参照
⑥ ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
⑦ Z軸ケーブル配線 SC:自立ケーブル
CT:ケーブルキャリア

(注2) 自立ケーブル仕様はY軸の最大ストロークが600mmになります。

構成軸

軸名称 型式 参照頁
Y軸 ISB【ISPB】-SXM-①-60-8-②-T□-⑧-③ 3-385
Z軸 ISB【ISPB】-SXM-①-60-4-④-T□-⑧-⑤ 3-385

(注) 上記型式の①~⑤は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑧にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-573をご参照ください。