ICSB2-Z2C□H
ICSPB2-Z2C□H

ストローク別最高速度

(単位はmm/s)


100~400 450~700 750~800 850~900 950~1000 1050~1100
X軸 1200 860 695 570 460
Z軸 600 -

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。


Z軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400
加速度(注2) 0.2 20.0 20.0 20.0 19.8 18.3 16.8 15.4
0.3 20.0 19.2 17.3 15.5 13.9 12.4 11.1
0.4 18.3 16.0 14.1 12.3 10.7 9.3 8.0
0.5 15.8 13.5 11.6 9.9 8.4 7.0 6.0
0.6 13.6 11.4 9.6 7.9 6.5 5.2 4.1

(注2) 加速度はX軸、Z軸同一の場合です。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルキャリア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(4)定格加速度は0.4Gです。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB2【ICSPB2】-Z2C□H-CT(ケーブルキャリア仕様)組合わせ方向1、3

※1 ケーブルキャリアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSB2【ICSPB2】-Z2C□H-CT(ケーブルキャリア仕様)組合わせ方向5

※1 ケーブルキャリアは上方25mm まで膨らむ可能性が有ります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100
A 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204 1254 1304
B 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
C 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204
D 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14
E 204 254 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204
F 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834 884 934 984 1034 1084 1134
G 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4
H 24 74 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224
J 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18
N 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.05mm 【0.02mm】以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 200W/20mm
Z軸モーター出力/リード 200W/10mm

XZ組合わせ方向

型式内容

XZ組合わせ
方向(注1)
型式
1 ICSB2【ICSPB2】-Z2C1H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
2 ICSB2【ICSPB2】-Z2C2H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
3 ICSB2【ICSPB2】-Z2C3H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
4 ICSB2【ICSPB2】-Z2C4H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
5 ICSB2【ICSPB2】-Z2C5H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦
6 ICSB2【ICSPB2】-Z2C6H-①-②③-④⑤-T□-⑥-⑦

(注1) XZ組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑦の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
① エンコーダー種類 WA:バッテリーレスアブソ
② X軸ストローク 10:100mm
  ~
110:1100mm
③ X軸オプション オプション表参照
④ Z軸ストローク 10:100mm
  ~
40:400mm
⑤ Z軸オプション オプション表参照
⑥ ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
⑦ Z軸ケーブル配線 CT:ケーブルキャリア

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 ISB【ISPB】-MXM-①-200-20-②-T□-⑧-③ 3-405
Z軸 ISB【ISPB】-MXM-①-200-10-④-T□-⑧-⑤ 3-405

(注) 上記型式の①~⑤は型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑧にはケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-573をご参照ください。