ICSB3-BM□MS4M
ICSPB3-BM□MS4M

ストローク別最高速度

BM□MS4M

(単位はmm/s)


100~500 550~700 750~900 950~1000
X軸 1250 1160
Y軸 1200 -
Z軸 600 -

可搬質量

表内の単位はkgです。

BM□MS4M


Y軸ストローク
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Z軸ストローク 100 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 32.0 29.2 25.1 21.5 18.3 15.3 12.8
150 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1 28.3 24.2 20.6 17.4 14.4 11.9
200 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 30.2 27.4 23.3 19.7 16.5 13.5 11.0
250 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.3 29.2 26.5 22.4 18.8 15.6 12.6 10.1
300 28.5 28.5 28.5 28.0 27.5 26.6 25.9 25.2 21.6 18.0 14.8 11.8 9.3
350 27.0 26.5 25.7 25.1 24.5 23.8 23.2 22.6 20.7 17.1 13.9 10.9 8.4
400 24.5 23.9 23.3 22.7 22.1 21.5 21.0 20.4 19.7 16.3 13.1 10.1 7.6
450 22.2 21.6 21.1 20.5 20.0 19.4 18.9 18.3 17.7 15.4 12.2 9.2 6.7
500 19.2 19.2 19.2 18.6 18.1 17.5 17.1 16.5 16.0 14.5 11.3 8.3 5.8

(注) 定格加速度で動作した場合の値です。「選定上の注意」をご参照ください。

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ) なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は、型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルキャリア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)定格加速度は0.4Gです。可搬質量は定格加速度で動作した場合です。加速度を上げると可搬質量は低下します。
(4)ストロークが長くなると最高速度は低下しますのでご注意ください。
(5)【 】内は高精度仕様の型式の場合です。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSB3【ICSPB3】-BM□MS4M-SC-SC(自立ケーブル仕様)

(注) 図面の組合わせ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

Q寸法

 Y軸
Z軸
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
100 800 800 850 850 900 900 950 950 950 1000 1000 1050 1050
150 850 850 900 900 950 950 1000 1000 1000 1050 1050 1100 1100
200 900 900 950 950 1000 1000 1050 1050 1050 1100 1100 1150 1150
250 950 950 1000 1000 1050 1050 1100 1100 1100 1150 1150 1200 1200
300 1000 1000 1050 1050 1100 1100 1150 1150 1150 1200 1200 1250 1250
350 1050 1050 1100 1100 1150 1150 1200 1200 1200 1250 1250 1300 1300
400 1100 1100 1150 1150 1200 1200 1250 1250 1250 1300 1300 1350 1350
450 1150 1150 1200 1200 1250 1250 1300 1300 1300 1350 1350 1400 1400
500 1200 1200 1250 1250 1300 1300 1350 1350 1350 1400 1400 1450 1450

X軸ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
A 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220
B 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5
C 170 220 70 120 170 220 70 120 170 220 70 120 170 220 70 120 170 220 70
D 4 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14
E 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

共通仕様

駆動方式 ボールねじ 転造C10 【転造C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.02mm以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:鋳鉄 塗装処理(X軸)/アルミ 白色アルマイト処理(Y, Z軸)
X軸モーター出力/リード 750W/25mm
Y軸モーター出力/リード 400W/20mm
Z軸モーター出力/リード 400W/10mm

XY組合わせ方向

型式内容

XY組合わせ
方向
(注1)
Z軸速度
タイプ
(注2)
型式
1 M ICSB3【ICSPB3】-BM1MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
2 M ICSB3【ICSPB3】-BM2MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
3 M ICSB3【ICSPB3】-BM3MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨
4 M ICSB3【ICSPB3】-BM4MS4M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T□-⑧-⑨

(注1) XY組合わせ方向は下図を参照ください。上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。

(注2) Z軸のタイプによって可搬質量と最高速度が変化します。

型式内記号説明

番号 内容 表記
① エンコーダー種類 A:アブソリュート
I :インクリメンタル
② X軸ストローク 10:100mm
  ~
100:1000mm
③ X軸オプション オプション表参照
④ Y軸ストローク 10:100mm
  ~
70:700mm
⑤ Y軸オプション オプション表参照
⑥ Z軸ストローク 10:100mm
  ~
50:500mm
⑦ Z軸オプション オプション表参照
⑧ ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
⑨ Y軸-Z軸ケーブル配線 SC-SC:自立ケーブル-自立ケーブル

構成軸

軸名称 型式 参照頁
X軸 SSPA-LXM-①-750-25-②-T□-⑩-③-XH ー
Y軸 ISB【ISPB】-LXM-①-400-20-④-T□-⑩-⑤ 3-437
Z軸 ISB【ISPB】-LXM-①-400-10-⑥-T□-⑩-⑦ 3-437

(注) 上記型式の①~⑦は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑩には、ケーブル取出し方向が入ります。取出し方向は5-573ページをご参照ください。