ICSPA3-B1NA□MS3M

ストローク別最高速度

B1NA□MS3M

(単位はmm/s)


ストローク
100 200 300 400 500 600 700 800~2200
X軸 1300
Y軸 1200
Z軸 600

可搬質量

表内の単位はkgです。

B1NA□MS3M


Y軸ストローク
200 300 400 500 600 700
Z軸ストローク 100 13.0 9.1
~200 11.7 8.1
~300 10.7 7.1
~400 9.7 6.1

適応コントローラー

各コントローラーのページをご参照ください。(8-8ページ)なお、コントローラーは、別途販売となります。

海外規格

選定上の注意

(1)型式項目のストローク欄は型式中ではcm(センチメートル)表記となります。
(2)ケーブル長はX軸コネクターボックスから(ケーブルキャリア仕様の場合はX軸のアクチュエーターケーブルから)コントローラーまでの長さです。標準は3mか5mですが、それ以外の長さもm単位で対応可能です。最長20mまで対応可能です。
(3)定格加速度は0.3Gです。最大1Gまで動作可能ですが、加速度を上げると可搬質量は低下します。

ページトップへ戻る

寸法図

ICSPA3-B1NA□MS3M-CT-CT(ケーブルキャリア仕様)組合せ方向1

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

(注) ケーブルキャリア断面図の( )はYZ間のケーブルキャリア寸法です。

(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

ICSPA3-B1NA□MS3M-CT-CT(ケーブルキャリア仕様)組合せ方向3

(注) ケーブルキャリア断面図の( )はYZ間のケーブルキャリア寸法です。

(注) 図面の組合せ位置が原点位置となります。原点位置を変更する場合は、オプションのNMをご指定ください。また納品後原点位置を変える場合は返却調整が必要ですのでご注意ください。

Xストローク 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350
A 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
B 138 163 188 213 238 263 288 113 138 163 188 213 238 263 288 313 138 163
C 10 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14 14 14 14 18 18

Xストローク 1400 1450 1500 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200
A 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
B 188 213 238 263 288 313 138 163 188 213 238 263 288 313 138 163 188
C 18 18 18 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 26 26 26

共通仕様

駆動方式 ボールねじ  転造C5相当
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.02mm以下
ガイド ベース一体型
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
X軸モーター出力/リード 400W/20mm
Y軸モーター出力/リード 200W/20mm
Z軸モーター出力/リード 200W/10mm

XY組合せ方向

型式内容

XY組合せ
方向(注1)
型式
1 ICSPA3-B1NA1MS3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
2 ICSPA3-B1NA2MS3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
3 ICSPA3-B1NA3MS3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨
4 ICSPA3-B1NA4MS3M-①-②③-④⑤-⑥⑦-T2-⑧-⑨

(注1) XY組合せ方向は下図を参照ください。

(注) 上記型式の①~⑨の内容は下表をご参照ください。

型式内記号説明

番号 内容 表記
エンコーダー種類 A:アブソリュート
I:インクリメンタル
X軸ストローク 50:500mm
  
220:2200mm
X軸オプション オプション表参照
Y軸ストローク 20:200mm
  
70:700mm
Y軸オプション オプション表参照
Z軸ストローク 10:100mm
  
40:400mm
Z軸オプション オプション表参照
ケーブル長 3L:3m
5L:5m
□L:□m
Y軸-Z軸
ケーブル配線
CT-CT:ケーブルキャリア

構成軸

構成軸 型式 参照頁
X軸 NS-LXMSA-①-400-20-②-T2-③-⑩ 3-617
Y軸 ISPA-MYM-①-200-20-④-T2-⑤
Z軸 ISPA-MZM-①-200-10-⑥-T2-⑦

(注) 上記型式の①~⑦は上表の型式内記号をご参照ください。なお、ストロークはmm(ミリメートル)表記となります。

(注) 上記型式の⑩には下記の記号が入ります。

 NT1:直交組合せ方向1と3の場合

 NT2:直交組合せ方向2と4の場合

(注) ナット回転型/大型リニアは単軸でもケーブルキャリアが装着されますが、直交ロボットに組む場合は別のケーブルキャリアを使用するため、単軸はケーブルキャリアなし(NT1またはNT2)の仕様となります。