IK2-P6XBC1□□S

RCP6 2軸組合わせ
X軸:SA7R(折返し)
Y軸:SA6R(折返し)

(注) 上写真は組合わせ方向「1」、第1配線・第2配線ともケーブルキャリア付きの場合になります。

 他の組合わせ方向については、5-9ページをご覧ください。

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。

MMタイプ:X中速・Y中速

Y軸ストローク(mm)
加減速度(G)
50~100
(50mmごと)
150 200 250~400
(50mmごと)
0.1 9 8 6
0.3 9 8 6
0.5 7 6
0.7 6 -
1 4 -

HHタイプ:X高速・Y高速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~200
(50mmごと)
250~400
(50mmごと)
0.1 5
0.3 5
0.5 4
0.7 2 -

SSタイプ:X超高速・Y超高速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50 100~200
(50mmごと)
250~400
(50mmごと)
0.1 4
0.3 4
0.5 3 2.5
0.7 2 1.5 -
1 1 -

適応コントローラー

コントローラーは、別途販売となります。各コントローラーページをご参照ください。

タイプ 構成軸 接続可能コントローラー 参照ページ
PM1 X軸:SA7R
Y軸:SA6R
PCON-CB/CGB 8-195
PCON-CYB/PLB/POB 8-221
MSEL 8-317
PM2 RCON-PC 8-55

(注) 高出力設定仕様で動作可能です。高出力無効設定で使用する場合は、弊社までお問合わせください。

海外規格

選定上の注意

(1)基本的に組立てた形での出荷になります。
ばらし出荷をご希望の場合は、営業担当までご相談ください。
(2)「加速度別可搬質量」はX軸、Y軸共に同じ加減速度の場合です。
著しい振動が生じる場合、適宜、速度・加減速度を落として使用してください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 ケーブルキャリアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点となります。

(注) 組合わせ方向「1」・第1配線・第2配線ともケーブルキャリア付きの場合の図面です。

(注) ケーブルキャリア、ケーブルキャリア移動端ブラケットの詳細は5-565ページをご覧ください。

(注) X軸ケーブルキャリアガイドレールはお客様にてX軸を設置する面に固定してください。

 またY軸ケーブルキャリアの移動端もY軸スライダーにお客様が取付けたプレートなどに固定してください。(5-565ページ参照)

ストローク別寸法

X:ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
A 188 238 288 338 388 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938
B 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
C 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
D 0 0 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800
E 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
F 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785
G 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H 188 213 238 263 288 313 338 363 388 413 438 463 488 513 538 563
J 16.5 16.5 14 16.5 16.5 16.5 14 16.5 14 16 15 66.5 44 56.5 69 16
K 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3
M 155 180 210 115 127.5 140 155 165 180 127 136 110 200 200 200 177
N 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4

ストローク別寸法

ケーブルキャリアサイズ CT CTM CTL CTXL
Q1 306 319 332 349
Q2 107.5 120.5 133.5 150.5
S 129 135.5 142 -

(注) ケーブルキャリアのサイズにより、Q1、Q2、Sの寸法が変わります。

スペック

項目 X軸 Y軸
構成軸 RCP6-SA7R RCP6-SA6R
ストローク(50mmごと) 50~800mm 50~400mm
最高速度(注1) MM 280mm/s 400mm/s
HH 560mm/s 680mm/s
SS 640mm/s 800mm/s
モーターサイズ 56□パルスモーター 42□パルスモーター
ボールねじ
リード
MM 8mm 6mm
HH 16mm 12mm
SS 24mm 20mm
駆動方式 ボールねじφ12mm
転造C10
ボールねじφ10mm
転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ベース素材 アルミ
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85% RH 以下(結露無きこと)

(注1) 移動距離が短い場合や加速度が低い場合は最高速度に到達しない場合があります。

 ストロークにより最高速度が変化する場合があります。

 詳細は、5-567ページのストローク別最高速度表をご参照ください。