IK3-P6BBF3□□S

RCP6 3軸 XYB + Z軸ベース固定 組合わせ
X軸:WSA14C(ストレート)
Y軸:SA7C(ストレート) Z軸:SA6C(ストレート)

(注) 上写真は組合わせ方向「1」、全軸ケーブルキャリア付きの場合になります。

 他の組合わせ方向については、5-11ページをご覧ください。

加速度別可搬質量

表内の単位はkgです。

HSLタイプ:X高速・Y超高速・Z低速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~400
(50mmごと)
0.1 4

HSMタイプ:X高速・Y超高速・Z中速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~400
(50mmごと)
0.1 2
0.3 2
0.5 2

HSHタイプ:X高速・Y超高速・Z高速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~400
(50mmごと)
0.1 1
0.3 1
0.5 1

HSSタイプ:X 高速・Y 超高速・Z 超高速

Y軸(mm)
加減速度(G)
50~400
(50mmごと)
0.1 0.5
0.3 0.5
0.5 0.5

適応コントローラー

コントローラーは、別途販売となります。各コントローラーページをご参照ください。

タイプ 構成軸 接続可能コントローラー 参照ページ
PM1 X軸:WSA14C
Y軸:SA7C
Z軸:SA6C
PCON-CB/CGB 8-195
PCON-CYB/PLB/POB 8-221
MSEL 8-317
PM2 RCON-PC 8-55

(注) 高出力設定仕様で動作可能です。高出力無効設定で使用する場合は、弊社までお問合わせください。

海外規格

選定上の注意

(1)基本的に組立てた形での出荷になります。
ばらし出荷をご希望の場合は、営業担当までご相談ください。
(2)「加速度別可搬質量」はX軸、Y軸、Z軸共に同じ加減速度の場合です。
著しい振動が生じる場合、適宜、速度・加減速度を落として使用してください。

ページトップへ戻る

寸法図

※1 ケーブルキャリアが膨らみ、記載寸法より若干大きくなる可能性があります。

(注) 図面の組合わせ位置が原点となります。

(注) 第1配線・第2配線・第3配線ともケーブルキャリア付きの場合の図面です。

(注) ケーブルキャリア、ケーブルキャリア移動端ブラケットの詳細は5-565ページをご覧ください。

(注) Z軸ケーブルキャリアの移動端もZ軸スライダーにお客様が取付けたプレートなどに固定してください。

ストローク別寸法

X:ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
A 237 287 337 387 437 487 537 587 637 687 737 787 837 887 937 987
B 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
C 4 4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20
D - - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
E 147 197 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97
F 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
G - - 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748 798 848
H 221 246 271 296 321 346 371 396 421 446 471 496 521 546 571 596

ストローク別寸法

ケーブルキャリアサイズ CT CTM CTL CTXL
Q1 356 368 383 401
Q2 83 95 110 128
S1 84.5 96.5 - -
S2 48.5 55 - -

(注) ケーブルキャリアのサイズにより、Q1、Q2、S1、S2の寸法が変わります。

スペック

項目 X軸 Y軸 Z軸
構成軸 RCP6-WSA14C RCP6-SA7C RCP6-SA6C
ストローク(50mmごと) 50~800mm 50~400mm 50~200mm
最高速度 HSL 280mm/s 640mm/s 170mm/s
HSM 340mm/s
HSH 680mm/s
HSS 800mm/s
モーターサイズ 56□パルスモーター 56□パルスモーター 42□パルスモーター
ボールねじ
リード
HSL 16mm 24mm 3mm
HSM 6mm
HSH 12mm
HSS 20mm
駆動方式 ボールねじφ12mm
転造C10
ボールねじφ12mm
転造C10
ボールねじφ10mm
転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ベース素材 アルミ
使用周囲温度・湿度 0 ~40℃、 85% RH 以下(結露無きこと)