ISB-MXL-400

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 48
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注4) 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2500
定格加減速度(G) 0.4
最高加減速度(G) 2
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注4) 6
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2500
定格加減速度(G) 0.4
最高加減速度(G) 1.6
推力 定格推力(N) 141.3
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 6
ストローク 最小ストローク(mm) 120
最大ストローク(mm) 1270
ストロークピッチ(mm) 50

(注4) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.05mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
Ma:560 N・m
Mb:800 N・m
Mc:1030 N・m
静的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注5)
Ma:2450 N・m
Mb:3500 N・m
Mc:1880 N・m
動的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
(注6)
Ma:123 N・m
Mb:176 N・m
Mc:227 N・m
動的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注6)
Ma:スライダー実スパン最小[35mm]481 N・m、最大[120mm]743 N・m
Mb:スライダー実スパン最小[35mm]687 N・m、最大[120mm]1060 N・m
Mc:スライダー実スパン最小[35mm]368 N・m、最大[120mm]368 N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 131072 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注5) スライダースパンによらず数値は一律です。

(注6) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
48 2500 20 20 20 19.1 18.2 17.3 16.4 15.5 14.6 13.8 13 12.6 12.2 11.8 11.4 11 10.8 10.4 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
48 1325 1575 1825 2025 2200 2350 2400 2500 2270 2030 1825 1645 1495 1365 1250 1150 1060 980 910 845
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
SCON-CB/CGB 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご参照ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向750mm以下(ダブルスライダー仕様時は、スライダー実スパン最小[35mm]:1675mm、最大[120mm]:2100mm以下)です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。
(7)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-311ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
L ブレーキ無し 518 568 618 668 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268 1318 1368 1418 1468 1518 1568 1618 1668
ブレーキ有り 553 603 653 703 753 803 853 903 953 1003 1053 1103 1153 1203 1253 1303 1353 1403 1453 1503 1553 1603 1653 1703
A 380 430 480 530 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180 1230 1280 1330 1380 1430 1480 1530
B 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204 1254 1304 1354 1404 1454 1504
C 74 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224
D 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
E 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20
F 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204
G 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
H 4 6 6 6 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
J 184 234 284 334 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834 884 934 984 1034 1084 1134 1184 1234 1284 1334
K 254 304 354 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204 1254 1304 1354 1404

ストローク別質量

ストローク 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
質量
(kg)
ブレーキ無し 7.9 8.6 9.2 9.8 10.5 11.1 11.7 12.4 13.0 13.6 14.3 14.9 15.5 16.2 16.8 17.5 18.1 18.7 19.4 20.0 20.6 21.3 21.9 22.5
ブレーキ有り 8.5 9.2 9.8 10.4 11.1 11.7 12.3 13.0 13.6 14.2 14.9 15.5 16.1 16.8 17.4 18.0 18.7 19.3 19.9 20.6 21.2 21.9 22.5 23.1

速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
48 2500 17.5 17.5 17.5 16.6 15.7 14.8 13.9 13 12.1 11.3 10.5 10.1 9.7 9.3 8.9 8.5 8.3 7.9 7.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

寸法図(ダブルスライダー仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

図面(ダブルスライダー仕様)

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。

ストローク別寸法

呼びストローク 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
有効ストローク スライダー実スパン最小[35mm] 135 185 235 285 335 385 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085
スライダー実スパン最大[120mm] ― ― 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
L ブレーキ無し 718 768 818 868 918 968 1018 1068 1118 1168 1218 1268 1318 1368 1418 1468 1518 1568 1618 1668
ブレーキ有り 753 803 853 903 953 1003 1053 1103 1153 1203 1253 1303 1353 1403 1453 1503 1553 1603 1653 1703
A 580 630 680 730 780 830 880 930 980 1030 1080 1130 1180 1230 1280 1330 1380 1430 1480 1530
B 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204 1254 1304 1354 1404 1454 1504
C 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224 274 124 174 224
D 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5
E 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20
F 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204 254 104 154 204
G 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6
H 6 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16
J 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834 884 934 984 1034 1084 1134 1184 1234 1284 1334
K 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904 954 1004 1054 1104 1154 1204 1254 1304 1354 1404

(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

ストローク別質量

呼びストローク 320 370 420 470 520 570 620 670 720 770 820 870 920 970 1020 1070 1120 1170 1220 1270
有効ストローク スライダー実スパン最小[35mm] 135 185 235 285 335 385 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085
スライダー実スパン最大[120mm] ― ― 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000
質量
(kg)
ブレーキ無し 13 13.6 14.2 14.9 15.5 16.1 16.8 17.4 18 18.7 19.3 20 20.6 21.2 21.9 22.5 23.1 23.8 24.4 25
ブレーキ有り 13.6 14.2 14.8 15.5 16.1 16.7 17.4 18 18.6 19.3 19.9 20.5 21.2 21.8 22.4 23.1 23.7 24.4 25 25.6

(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー2.5kgを加えた質量です。

オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度

リード 加減速度別可搬質量(kg) 最高速度(mm/s)
0.1G 0.2G 0.3G 0.4G 0.5G 0.6G 0.7G 0.8G 0.9G 1.0G 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.5G 1.6G 1.7G 1.8G 1.9G 2.0G 2.1G 2.2G 2.3G 2.4G 2.5G 2.6G 2.7G 2.8G 2.9G 3.0G 標準 チューニング後
水平 48 20 20 20 20 19.1 18.2 17.3 16.4 15.5 14.6 13.8 13 12.6 12.2 11.8 11.4 11 10.8 10.4 10 9.4 8.8 8.2 7.6 7 6.6 6.2 5.8 5.4 5 2500 2500
垂直 48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2500 2500

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。