ISDB-S-100

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 36
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注4) 10
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2000
定格加減速度(G) 0.4
最高加減速度(G) 1.8
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(注4) 2
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 2000
定格加減速度(G) 0.4
最高加減速度(G) 1.6
推力 定格推力(N) 47.2
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 2
ストローク 最小ストローク(mm) 100
最大ストローク(mm) 800
ストロークピッチ(mm) 50

(注4) ダブルスライダー仕様(W)選択時は、最大可搬質量が低下します。詳細は下記の表をご参照ください。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造 C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.05mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
Ma:143 N・m
Mb:205 N・m
Mc:336 N・m
静的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
Ma:1060 N・m
Mb:1510 N・m
Mc:510 N・m
動的許容モーメント
(シングルスライダー仕様)
(注5)
Ma:32.9 N・m
Mb:47.0 N・m
Mc:76.8 N・m
動的許容モーメント
(ダブルスライダー仕様)
(注5)
Ma:259 N・m
Mb:370 N・m
Mc:125 N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP30
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 131072 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注5) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

速度・加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
36 2000 10 10 10 9 8.1 7.2 6.3 5.4 4.5 4.3 4.1 4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
36 1075 1370 1620 1830 1940 1980 2000 1825 1590 1400 1240 1105
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
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
SCON2-CG 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご参照ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(5)ボール保持機構付きガイド(RT)を使用する場合は、垂直可搬質量が-0.5kgとなります。
(6)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(7)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下(ダブルスライダー仕様時は1050mm以下)です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。
(8)ダブルスライダー仕様時の手配型式、注意事項は1-311ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 442.5 492.5 542.5 592.5 642.5 692.5 742.5 792.5 842.5 892.5 942.5 992.5 1042.5 1092.5 1142.5
ブレーキ有り 474 524 574 624 674 724 774 824 874 924 974 1024 1074 1124 1174
A 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 1025
B 278 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978
C 45 95 145 195 45 95 145 195 45 95 145 195 45 95 145
D 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
E 8 8 8 8 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14

ストローク別質量

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
ブレーキ無し 4.3 4.6 5.0 5.4 5.7 6.1 6.4 6.8 7.2 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.3
ブレーキ有り 4.6 4.9 5.3 5.7 6.0 6.4 6.7 7.1 7.5 7.8 8.2 8.5 8.9 9.3 9.6

速度・加速度別可搬質量表(ダブルスライダー仕様)

可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
最高速度
(mm/s)
加速度(G)
0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
36 2000 8.5 8.5 8.5 7.5 6.6 5.7 4.8 3.9 3 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

寸法図(ダブルスライダー仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

図面(ダブルスライダー仕様)

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 原点方向を変更するには返却調整が必要ですのでご注意ください。

(注) 下図はスライダー実スパンが最小の場合の寸法を示しています。

(注) フリースライダーにグリースを給油する際はガイド部のみに給油してください。(ボールねじ部には給油しないでください)

ストローク別寸法

呼びストローク 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
有効ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L ブレーキ無し 642.5 692.5 742.5 792.5 842.5 892.5 942.5 992.5 1042.5 1092.5 1142.5
ブレーキ有り 674 724 774 824 874 924 974 1024 1074 1124 1174
A 525 575 625 675 725 775 825 875 925 975 1025
B 478 528 578 628 678 728 778 828 878 928 978
C 45 95 145 195 45 95 145 195 45 95 145
D 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
E 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14

(注) 呼びストローク:型式上のストローク 有効ストローク:実際に動作可能なストローク

ストローク別質量

呼びストローク 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
有効ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
質量
(kg)
ブレーキ無し 7.2 7.6 7.9 8.3 8.7 9.0 9.4 9.7 10.1 10.5 10.8
ブレーキ有り 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.3 9.7 10.0 10.4 10.8 11.1

(注) シングルスライダー仕様にフリースライダー1.5kgを加えた質量です。

オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度

リード 加減速度別可搬質量(kg) 最高速度
 (mm/s)
0.1G 0.2G 0.3G 0.4G 0.5G 0.6G 0.7G 0.8G 0.9G 1.0G 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.5G 1.6G 1.7G 1.8G 1.9G 2.0G 2.1G 2.2G 2.3G 2.4G 2.5G 2.6G 2.7G 2.8G 2.9G 3.0G 標準 チューニング後
水平 36 10 10 10 10 9 8.1 7.2 6.3 5.4 4.5 4.3 4.1 4 3.9 3.8 3.7 3.6 3.5 3.2 2.9 2.6 2.4 2.2 2 1.9 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 2000 2000
垂直 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2000 2000

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。