ISWA-S
ISPWA-S

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 7 20 45
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 400 200
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.15
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.15
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) - - -
速度/加減速度 最高速度(mm/s) - - -
定格加減速度(G) - - -
最高加減速度(G) - - -
推力 定格推力(N) 63.7 127.4 254.8
エアパージ 圧力(MPa) 0.1~0.2 0.1~0.2 0.1~0.2
流量(NL/min) 20~40 20~40 20~40
ブレーキ ブレーキ仕様 -
ブレーキ保持力(kgf) - - -
ストローク 最小ストローク(mm) 100 100 100
最大ストローク(mm) 600 600 600
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10 【C5相当】
繰返し位置決め精度 ±0.02mm【±0.01mm】
ロストモーション 0.05mm以下【0.02mm以下】
リニアガイド 直動無限循環型
主要部材質 ベース アルミ、白色アルマイト処理
スライダー アルミ、白色アルマイト処理
サイドカバー アルミ、白色アルマイト処理
フロントカバー アルミ、白色アルマイト処理
アクチュエーターケーブル 合成樹脂
静的許容モーメント -
-
-
動的許容モーメント(注1) Ma:32.9N・m
Mb:47.0N・m
Mc:76.8N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル/アブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注1) 基準定格寿命10,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

(注) 【 】内はISPWAの場合です。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
100~500
(50mmごと)
550・600
16 800 760
8 400 380
4 200 190
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
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
SCON2-CG 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCON-SCに接続できません。R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONもしくはSCON2が別途必要です。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。ストロ−ク別の最高速度は「ストロークと最高速度」をご参照ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、加速度0.3Gで動作させた場合の最大値を表示しています。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご参照ください。
(4)保護等級IP65はエアパージを行った場合です。エアパージを行わない場合はIP54となります。なお、取付け姿勢は水平平置き限定です。天吊り、横立および垂直で使用した場合は、本体に浸入しますのでご注意ください。
(5)取付け物体の重心位置は、張出し距離の1/2 以下としてください。張出し距離や負荷モーメントが許容値内であっても、動作中に異常な振動や音などが発生する場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向450mm以下です。張出し負荷長については7-98ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターは、モーター・エンコーダーケーブルを接続する防水コネクターです。

 接続するケーブルの詳細は、1-87ページをご参照ください。

(注) 原点復帰時はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 許容モーメントオフセット基準位置は、スライダーワーク取付け位置より70mmのところになります。

ストローク別寸法

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
L 438 488 538 588 638 688 738 788 838 888 938
B 414 464 514 564 614 664 714 764 814 864 914
C 45 95 145 195 45 95 145 195 45 95 145
D 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2
E 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14

ストローク別質量

ストローク 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
質量(kg) 6.9 7.4 7.8 8.3 8.7 9.2 9.6 10.1 10.5 11.0 11.4