IXP-3W4515
IXP-4W4515

メインスペック

項目 内容
3軸仕様 4軸仕様
最大可搬質量(kg)(注1) 3
速度
(注2)
合成最高速度(mm/s) 2194
各軸最高速度 第1アーム(度/s) 135
第2アーム(度/s) 342
上下軸(mm/s) 270
回転軸(度/s) - 1000
押付け(N) 上限 不可
下限 不可
アーム長(mm) 450
各軸アーム長(mm) 第1アーム 260
第2アーム 190
各軸動作範囲 第1アーム(度) ±127
第2アーム(度) ±127
上下軸(mm) 150
回転軸(度) - ±360

項目 内容
3軸仕様 4軸仕様
位置繰返し精度
(注3)
水平面内 ±0.030 mm
上下軸 ±0.020 mm
回転軸 ー ±0.020 度
ユーザー配線 無し
ユーザー配管 無し
LED表示灯 無し
ブレーキ解除スイッチ 無し
先端軸 許容トルク 1.4 N・m 1.4 N・m
許容負荷モーメント 2.9 N・m
主要部材質 1-365ページをご確認ください。
使用周囲温度・湿度 温度0~40℃ 湿度20~85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65 (ジャバラ部は除く)
エアパージ圧力(注4) 1kPa
耐振動・耐衝撃 振動・衝撃が加わらないこと
騒音(注5) 75dB以下
海外対応規格 ー
モーター種類 パルスモーター
モーター容量 第1アーム ー
第2アーム ー
上下軸 ー
回転軸 ー ー
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
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
MSEL-PCX/PGX 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

選定上の注意

(1)(注1)~(注5)は7-1011ページをご参照ください。
(2)上下軸のブレーキは付いていません。
独自の構造により、サーボOFF時でも、保持が可能です。
(3)上下軸での押付け制御はできません。
(4)ツールや押付け側にバネなどのバッファーを設けた場合の許容押付け力は60N以下となります。
(5)腕系切替の際は一旦アームが直線上に伸びるため、周辺機器との干渉にご注意ください。
(6)フランジオプションをご用意しています。詳細は7-1026ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

IXP-3W4515

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

質量

項目 内容
質量 3軸仕様 18.0kg

IXP-4W4515

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

質量

項目 内容
質量 4軸仕様 19.0kg

デューティーサイクル設定

デューティーサイクルとは、1サイクル中にロボットが動作している時間を%で表した稼働率です。本ロボットにおいて、モーターユニットおよび減速機の発熱を抑えるため、周囲温度に応じたデューティーサイクルの制限を設けています。PTP動作、CP動作ともに、下記グラフの値を上限として運転してください。また、連続動作運転は30分以内にしてください。

(1) モーターユニットおよび減速機の寿命が著しく低下する可能性がありますので、上限値以内のデューティーサイクルで運転してください。

加減速度設定の目安

連続で動作が必要な場合は、加減速度設定とデューティーサイクル設定目安のグラフの範囲で動作をさせてください。

PTP動作

速度および加減速度は、搬送負荷により運転可能な値が100%として適用されます(最適速度・最適加減速度機能)。目的とする速度および加減速度になるように調整をしてください。

(1) 最適速度・最適加減速度機能は、あらゆる動作パターンで動作可能であることを保証するものではありません。

(2) 著しい振動が生じる場合は、故障および寿命の低下原因となりますので、適宜、速度や加減速度を落として使用してください。

CP動作

速度および加減速度を下記グラフの値を上限として設定をしてください。

(1) 著しい振動が生じる場合、故障および寿命の低下原因となりますので、適宜、速度、加減速度を落として使用してください。

サイクルタイム

項目 時間
標準サイクルタイム 0.74秒
連続サイクルタイム 0.74秒

標準/連続サイクルタイムは下記の条件で、最速となる往復の動作設定にて動作をした場合の所要時間を表します。

1kg搬送、上下移動25mm、水平移動300mm(粗位置決めアーチモーション)

【標準サイクルタイム】

最速動作の場合の所要時間です。一般に高速性能の目安となります。

【連続サイクルタイム】

連続動作を行う場合のサイクルタイムとなります。

先端軸許容慣性モーメント

軸数 先端軸許容慣性モーメント
3軸仕様 0.01 kg・m2
4軸仕様 0.003 kg・m2

スカラロボットの先端軸(3軸仕様:上下軸、4軸仕様:回転軸)中心換算の慣性モーメント許容値です。先端軸中心からツール重心までのオフセット量は、以下の数値以内としてください。ツール重心位置が先端軸中心位置を離れた場合は、速度・加速度を適宜落とす必要があります。負荷や動作条件によって、張出し長は制限されます。

水平方向 上下方向
30mm以下 100mm以下