RCA-RGD4C

アクチュエータースペック

型式 モーター出力
(W)
リード
(mm)
最大可搬質量 定格推力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCA-RGD4C-①-20-12-②-③-④-⑤ 20 12 3.0 0.5 18.9 50~300
(50mm毎)
RCA-RGD4C-①-20-6-②-③-④-⑤ 6 6.0 1.5 37.7
RCA-RGD4C-①-20-3-②-③-④-⑤ 3 12.0 3.5 75.4
RCA-RGD4C-①-30-12-②-③-④-⑤ 30 12 4.0 1.0 28.3
RCA-RGD4C-①-30-6-②-③-④-⑤ 6 9.0 2.5 56.6
RCA-RGD4C-①-30-3-②-③-④-⑤ 3 18.0 6.0 113.1

記号説明 ① エンコーダー種類 ② ストローク ③ 適応コントローラー ④ ケーブル長 ⑤ オプション

ストローク
リード
50~300
(50mm毎)
12 600
6 300
3 150

(単位はmm/s)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッド径 φ20mm
ロッド不回転精度 ±0.05度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下(結露無きこと)

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
ACON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - 64
ASEL-CS 2 ● - ● ● ● - ● - - - - ● - - - 1500
MCON-C/CG 8 - - - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 256
MCON-LC/LCG 6 - - ● ● ● - ● ● - - ● ● ● - - 256
RCON 16 - - - ● ● ● ● - - - ● ● ● - - 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) アブソリュートのアクチュエーターは、RCONに接続できません。

海外規格

特徴

(注) 20W全機種と30Wリード3は除く

選定上の注意

(1)可搬質量は標準仕様/省電力対応が0.3G(リード3は0.2G)、高加減速対応が1G(リード3は除く)動作させた時の値です。加減速度を落としても最大可搬質量は「アクチュエータースペック」の数値が上限となります。
(2)動作条件(搬送質量、加減速度等)によって、使用可能なデューティーの目安は変化します。詳細は1-288ページをご確認ください。
(3)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合の数値です。付属のガイド単体で使用可能な質量は1-292ページをご参照ください。
(4)使用する適応コントローラーはアブソリュート仕様ではACON-CB/CGB、ASELのみとなり、簡易アブソはインクリメンタル仕様となります。
(5)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。
(6)RCON接続時は、変換ユニットもしくは変換ケーブルが必要になります。詳細は7-25ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

ME:メカニカルエンド

SE:ストロークエンド

※1 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-103ページをご参照ください。

※2 原点復帰を行った場合はロッドがMEまで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

RCA-RGD4C(ブレーキ無し)

ストローク 50 100 150 200 250 300
L 20W インクリメンタル 272.5 322.5 372.5 422.5 472.5 522.5
アブソリュート 285.5 335.5 385.5 435.5 485.5 535.5
30W インクリメンタル 287.5 337.5 387.5 437.5 487.5 537.5
アブソリュート 300.5 350.5 400.5 450.5 500.5 550.5
ℓ 145 195 245 295 345 395
m 20W インクリメンタル 67.5
アブソリュート 80.5
30W インクリメンタル 82.5
アブソリュート 95.5
質量(kg) 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

RCA-RGD4C(ブレーキ有り)

ストローク 50 100 150 200 250 300
L 20W インクリメンタル 315.5 365.5 415.5 465.5 515.5 565.5
アブソリュート 328.5 378.5 428.5 478.5 528.5 578.5
30W インクリメンタル 330.5 380.5 430.5 480.5 530.5 580.5
アブソリュート 343.5 393.5 443.5 493.5 543.5 593.5
ℓ 145 195 245 295 345 395
m 20W インクリメンタル 110.5
アブソリュート 123.5
30W インクリメンタル 125.5
アブソリュート 138.5
質量(kg) 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0