RCA2-TC4NC

メインスペック

項目 内容
モーター(W) 30 20
リード リード(mm) 10 6 4 2 6 4 2
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 3 4.5 7.5 15 3 5 10
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 550 450
<375>
300
<250>
150
<125>
300 200 100
最低速度(mm/s) 0.7 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1.5 1 1 0.4 1 1 0.4
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1 1.5 3 6 1 2 4
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 550 450
<375>
300
<250>
150
<125>
300 200 100
最低速度(mm/s) 0.7 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.2
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1.5 1 1 0.4 1 1 0.4
推力 定格推力(N) 29.4 49.0 73.4 146.9 33.8 50.7 101.5
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 1.5 3 6 1 2 4
ストローク(mm) 50 50 50 50 50 50 50

(注) <>は指定グリース塗布仕様の場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ6mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
静的許容モーメント Ma 21.7 N・m(モーター20W) 49.7 N・m(モーター30W)
Mb 21.7 N・m(モーター20W) 34.9 N・m(モーター30W)
Mc 46.6 N・m(モーター20W) 72.5 N・m(モーター30W)
動的許容モーメント
(注2)
Ma 6.1 N・m(モーター20W) 12.2 N・m(モーター30W)
Mb 6.1 N・m(モーター20W) 12.2 N・m(モーター30W)
Mc 13.1 N・m(モーター20W) 17.8 N・m(モーター30W)
走行寿命 モーター20W 5000kmもしくは5000万往復
モーター30W 2000kmもしくは2000万往復
リニアガイド 直動無限循環型
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 基準定格寿命5,000km/2,000㎞の場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

テーブルタイプモーメント方向

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
ACON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご確認ください。
(2)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(3)許容張出負荷長の目安は、Ma:100mm以下(テーブル上面方向)、50mm以下(テーブル先端方向)、Mb/Mc:120mm以下です。張出し負荷長については、4-62ページの説明をご確認ください。
(4)許容モーメントは取付け物体の重心が張出長の1/2の場合です。張出し負荷長や負荷モーメントが許容値内であっても、本体及び搬送物の取付け方法や 張出設置用ビームの影響により、動作中に異常な振動や音などが発生する場合があります。その場合は、動作条件を緩めてご使用ください。
(5)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ブレーキ無し

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 異物侵入防止のため、セットスクリューで埋栓されています。使用する際に取り外してください。

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は1-83ページをご参照ください。

(注) 原点復帰時はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 50
モーター出力(W) 20 30
L ブレーキ無し 107.5 128.5
ブレーキ有り 150.5 171.5
B ブレーキ無し 51.5 72.5
ブレーキ有り 51.5 72.5
S ブレーキ無し 95.5 116.5
ブレーキ有り 95.5 116.5

ストローク別質量

ストローク 50
モーター出力(W) 10 20
質量
(kg)
ブレーキ無し 0.48 0.61
ブレーキ有り 0.62 0.77

ブレーキ有り(オプション)

(注) ケーブル取出し方向(回転)の変更回数は5回を目安としてください。

ケーブル取出し方向変更(オプション)

(注) ケーブル取出し方向(回転)の変更回数は5回を目安としてください。