RCA2CR-RN4NB

メインスペック

項目 内容
送りねじ種類 ボールねじ
リード ボールねじリード(mm) 6 4 2
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 2 3 6
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 300 200 100
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.2
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 0.5 0.75 1.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 300 200 100
定格加減速度(G) 0.2 0.2 0.2
最高加減速度(G) 0.2 0.2 0.2
クリーンルーム仕様 吸引圧力(kPa) 4 4 4
推力 定格推力(N) 33.8 50.7 101.5
ストローク 最小ストローク(mm) 30 30 30
最大ストローク(mm) 50 50 50
ストロークピッチ(mm) 20 20 20

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ6mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
フレーム 材質:アルミ 白色アルマイト処理
ロッド不回転精度 -
走行寿命 5000kmもしくは5000万往復
クリーン度 クラス100(0.1μm、Fed.Std.209D)、クラス3.5相当(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP30
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 1048pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
30
(mm)
50
(mm)
6 270<220> 300
4 200
2 100

(注) < >内は垂直使用の場合です。
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
ACON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
ACON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)送りねじにまわり止め機構が付いていませんので、ご使用の時は送りねじ先端にガイドなどのまわり止め機構を追加してご使用ください。(まわり止めがないと送りねじが空転し前後に移動が出来ません)またまわり止め機構とロッドを連結する際は、フローティングジョイント類は使用しないでください。取付け方法、条件などは1-332ページをご確認ください。
(2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合の数値です。
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご確認ください。
(4)ロッドにはロッド進行方向以外からの外力をかけないでください。
(5)垂直使用の時は電源を切るとロッドが降下しますので干渉にご注意ください。
(6)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行う場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の面の向きは、製品により異なります。

(注) ねじ込み深さは表記寸法以下にしてください。

(注) 本製品は送りねじにまわり止めが付いていませんので、外部にまわり止めを追加してご使用ください。

ストローク別寸法

ストローク 30 50
L 80 100
D 57 63

ストローク別質量

ストローク 30 50
質量(kg) 0.44 0.5

特徴