RCP2-GRM

メインスペック

項目 内容
減速比 1/1
リード 送りねじリード(mm) 1.1相当
把持動作 最大把持力(N)(両側) 80
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) 5
アプローチ動作 最高速度(mm/s)(片側) 36
最低速度(mm/s)(片側) 5
定格加減速度(G)(片側) 0.3
最高加減速度(G)(片側) 0.3
ブレーキ ブレーキ仕様 -
ブレーキ保持力(kgf) -
ストローク(片側) 最小ストローク(mm)(片側) 7
最大ストローク(mm)(片側) 7

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト+台形ねじ
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
原点復帰精度 -
バックラッシ 片側0.15mm以下(但しスプリングにより常時開側に加圧)
ロストモーション 片側0.1mm以下
リニアガイド 有限ガイド
静的許容モーメント Ma:6.3N・m
Mb:6.3N・m
Mc:8.3N・m
動的許容モーメント -
-
-
垂直方向許容荷重 253N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

スライドタイプモーメント方向
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。
(2)「メインスペック」の最大把持力は、把持ポイント距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送出来るワーク質量は「把持点距離の確認」をご参照ください。
(3)ワークを把持する時は必ず押付け動作をご使用ください。詳細は6-27ページをご参照ください。
(4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(5)RCON/RSEL接続時は、変換ユニットおよび接続ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルではありません。

※2 ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。

(注) スライダーは開側が原点となります。

(注) 標準は開側が原点となります。

(注) スライダーのタップ穴以外の穴は本体に取付けるための穴ですので、フィンガーの位置決め穴には使用出来ません。フィンガーの位置決めにはキー溝をご使用ください。

質量

項目 内容
質量 0.58kg

把持点距離の確認

フィンガー(爪)取付け面から把持ポイントまでの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。

(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。

把持力

■把持力と電流制限値の相関図

(注) 把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。

(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。

(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が5mm/s固定となります。

■把持点距離と把持力の目安

(注) 最大把持力を100%とした時の把持点距離による把持力を示しています。