RCP4-GRLW

メインスペック

項目 内容
減速比 1/28
把持動作 最大把持力(N)(両側) 90
把持動作時の最高速度(度/s)(片側) 20
アプローチ動作 最高速度(度/s)(片側) 643
最低速度(度/s)(片側) 20
定格加減速度(G)(片側) 0.3
最高加減速度(G)(片側) 0.3
ストローク(片側) 最小ストローク(度)(片側) 90
最大ストローク(度)(片側) 90

項目 内容
駆動方式 ウォームギヤ+ヘリカルギヤ
繰返し位置決め精度 ±0.05度
原点復帰精度 1度以下
バックラッシ 片側2.5度以下(但しスプリングにより常時開側に加圧)
ロストモーション 片側0.3度以下
垂直方向許容荷重 127N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 インクリメンタル
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。
(2)「メインスペック」の最大把持力は把持ポイントの距離0、オーバーハング距離0の場合の両フィンガー把持力の合計値です。実際に搬送できるワークの質量は「把持力と電流制限値の相関図」をご参照ください。
(3)ワークを把持する時は必ず押付け動作をご使用ください。詳細は6-29ページをご参照ください。
(4)簡易アブソで使用される場合も型式項目のエンコーダー種類欄は「 I 」になります。
(5)コントローラーの高出力設定は無効のみです。

ページトップへ戻る

寸法図

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルはロボットケーブルです。

※2 モーター・エンコーダーケーブルを接続します。

※3 本体固定の際、同一取付け面にあるタップ(4箇所)すべてを使用して固定してください。

※4 固定用タップ深さ以上にボルトをねじ込まないでください。内部部品を損傷させる可能性があります。

※5 アクチュエーターケーブルの長さは標準が200mmでオプション(型式:AC1)で1000mmに変更できます。

(注) 標準は開側が原点となり、原点を閉側にする場合はオプション(型式:NM)をご指定ください。

質量

項目 内容
質量 1.4kg

把持点距離の確認

把持点距離(L)は100mm以下でご使用ください。

把持力と電流制限値の相関図

(注) レバー上面での把持力です。実際の把持力は開閉支点からの距離に反比例して低下します。実効把持力は次の計算式より計算してください。

 実効把持力(GRLW)= F ×30 /(L+30)

(注) 把持力は両フィンガーの合計値です。

(注) 目安の数字です。最大で±15%程度のバラツキがあります。

(注) 把持(押付け)を行う場合は速度が20度/s固定となります。