RCP5-BA4
RCP5-BA4U

(注) 上写真はモーター上付き仕様です。

メインスペック

項目 内容
リード リード(mm) 48相当
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 1.5
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 1
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200
最低速度(mm/s) 150
定格加減速度(G) 0.5
最高加減速度(G) 0.5
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) -
最大可搬質量(kg)(高出力無効) -
速度/加減速度 最高速度(mm/s) -
最低速度(mm/s) -
定格加減速度(G) -
最高加減速度(G) -
押付け 押付け時最大推力(N) -
押付け最高速度(mm/s) -
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ストローク 最小ストローク(mm) 300
最大ストローク(mm) 1200
ストロークピッチ(mm) 100

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト リード48mm相当
繰返し位置決め精度 ±0.08mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ  白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:16.0N・m
Mb:16.0N・m
Mc:31.2N・m
動的許容モーメント
(注3)
Ma:6.14N・m
Mb:6.14N・m
Mc:11.9N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
300
(mm)
400
(mm)
500
(mm)
600
(mm)
700~1200
(100mmごと)
48
相当
890 1040 1120 1160 1200

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.5G
0 1.5
200 1.5
800 1.5
1000 1
1200 0.5

高出力設定無効(省エネモード) 搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.5G
0 1
200 1
800 1
1000 1
1200 0.5
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)水平、天吊り仕様を横立てに設置することはできません。同様に、横立て仕様を水平、天吊りで設置することはできません。
(2)ベルトタイプは低速運転時に振動や音が発生する場合がありますので、移動速度は150mm/s以上でご使用ください。
(3)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(4)押付け動作を行うことはできません。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向120mm以下です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) アクチュエーターの取付け方法は上面からのボルト固定のみです。

ストローク別寸法

ストローク 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
L 517 617 717 817 917 1017 1117 1217 1317 1417
B 435 535 635 735 835 935 1035 1135 1235 1335
D 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
F 291 91 191 291 91 191 291 91 191 291
H 4 6 6 6 8 8 8 10 10 10
J 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

ストローク別質量

ストローク 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.7 1.8 2 2.1 2.3 2.4 2.5 2.7 2.8 2.9
ブレーキ有り 1.9 2 2.2 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3 3.1

(注) 上表の質量の値はBA4の場合です。BA4Uは質量が0.2kgアップします。