RCP5-RA7C

アクチュエータースペック

型式 リード
(mm)
接続
コントローラー
最大可搬質量 最大押付力
(N)
ストローク
(mm)
水平(kg) 垂直(kg)
RCP5-RA7C-WA-56P-24-①-P3-②-③ 24 高出力有効 20 3 182 70~520
(50mm毎)
高出力無効 18 3
RCP5-RA7C-WA-56P-16-①-P3-②-③ 16 高出力有効 50 8 273
高出力無効 40 5
RCP5-RA7C-WA-56P-8-①-P3-②-③ 8 高出力有効 60 18 547
高出力無効 50 17.5
RCP5-RA7C-WA-56P-4-①-P3-②-③ 4 高出力有効 80 28 1094
高出力無効 55 26

記号説明 ① ストローク ② ケーブル長 ③ オプション

リード
(mm)
接続コントローラー 70~520
(50mm毎)
24 高出力有効 800
<600>
高出力無効 600
<400>
16 高出力有効 700
<560>
高出力無効 420
8 高出力有効 420
高出力無効 210
4 高出力有効 210
高出力無効 140

(単位はmm/s)

(注) < >内は垂直使用の場合です。

速度と可搬質量の相関図

ロッドたわみ量(参考値)

アクチュエーター仕様

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度(注1) ±0.02mm 【±0.03mm】
ロストモーション 0.1mm以下
ロッド φ30mm アルミ
ロッド不回転精度(注2) 0度
ロッド先端許容荷重/許容トルク ストローク別寸法表参照、
総合カタログ2017・1-475ページ参照
ロッド先端張り出し距離 100mm以下
使用周囲温度・湿度 0~40℃、 85%RH以下 (結露無きこと)

(注1) 【 】内はリード24の場合です。

(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角度を表します。

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MCON-C/CG 8 DC24V - - - ● ● ● ● ● - ● ● ● ● ● ● 256
MCON-LC/LCG 6 - - ● ● ● - ● ● - - ● ● ● - - 256
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - 64
RCON 16 - - - ● ● ● ● - - - ● ● ● - - 128

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、7-17ページをご確認ください。

(注) MCONはオプションで「高出力設定仕様」を指定したものに限り、高出力有効の設定が可能です。高出力有効時の最大接続可能軸数はC:4、LC:3です。

海外規格

特徴

選定上の注意

(1)「アクチュエータースペック」の可搬質量は最大値を表記していますが、加速度によって変化します。詳細は総合カタログ2017・1-445ページの「速度・加速度別可搬質量表/RCP5シリーズ」をご参照ください。
(2)押付け動作については総合カタログ2017・1-387ページをご参照ください。
(3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については総合カタログ2017・1-475ページのグラフをご参照ください。
(4)取付姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-199ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

※2 二面幅の面の向きは製品により異なります。

※3 フロントブラケットを使用して本体を取付ける場合は、本体部に外力がかからないようにしてください。

ストローク別寸法・質量

ストローク 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520
L ブレーキ無し 384 434 484 534 584 634 684 734 784 834
ブレーキ有り 434 484 534 584 634 684 734 784 834 884
A 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500
B 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485
C 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
D 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
E 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4
F 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14
G 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
J 168 218 268 318 368 418 468 518 568 618
K 241 291 341 391 441 491 541 591 641 691
ロッド先端静的許容荷重(N) 119.2 97.7 82.8 71.6 63.0 56.2 50.6 46.0 42.2 38.8
ロッド先端動的
許容荷重(N)
荷重オフセット 0mm 44.3 35.7 29.6 25.2 21.7 19.0 16.8 15.0 13.6 12.2
荷重オフセット 100mm 33.9 29.7 25.7 22.4 19.7 17.4 15.5 14.0 12.8 11.5
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 12.1 10.0 8.5 7.4 6.5 5.9 5.3 4.9 4.5 4.1
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 3.4 3.0 2.6 2.2 2.0 1.7 1.6 1.4 1.3 1.2
質量
(kg)
ブレーキ無し 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.4 5.6 5.9
ブレーキ有り 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4