RCP5W-RA10C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 10 5 2.5
水平 可搬質量(注1) 最大可搬質量(kg) 64 120 240
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 200 100 50
最低速度(mm/s) 13 7 4
定格加減速度(G) 0.04 0.02 0.01
最高加減速度(G) 0.04 0.02 0.01
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 64 80 120
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 130 100 50
最低速度(mm/s) 13 7 4
定格加減速度(G) 0.04 0.02 0.01
最高加減速度(G) 0.04 0.02 0.01
押付け 押付け時最大推力(N) 1500 3000 6000
押付け最高速度(mm/s) 10 10 10
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 64 80 120
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ20mm(リード 2.5/10) 転造C10
ボールねじ φ16mm(リード 5) 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
主要部材質 ベース アルミ、白色アルマイト処理
フロントブラケット アルミ、白色アルマイト処理
シール ゴム
アクチュエーターケーブル 合成樹脂
ロッド φ40 材質:アルミ 硬質アルマイト処理
ロッド不回転精度(注2) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 800 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角度を表します。

速度・加速度別可搬質量表

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.04
0 64
80 64
140 64
160 64
180 30
190 16
200 12

姿勢 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.04
0 64
27 64
30 55
36 46
42 40
60 28
84 16
96 12
112 8
121 6
130 4.5

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.02
0 120
66 120
100 120

姿勢 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.02
0 80
16 80
20 72
32 52
36 44
44 32
46 29.5
48 28
52 23
54 21.5
56 20
61 16
72 10
80 7
84 5.5
100 2

搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.01
0 240
33.5 240
50 240

姿勢 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.01
0 120
16 120
24 80
28 60
30 52
40 24
44 16
50 8

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50
(mm)
100
(mm)
150~400
(mm)
450
(mm)
500
(mm)
550
(mm)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
10 117 167 200 180 160 140 120
<130>
5 83 100 90 80 70 60 55 50 45
2.5 50 45 40 35 30

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

押付け動作注意点

リード ストローク
550mm
以下
600mm
以下
650mm
以下
700mm
以下
750mm
以下
800mm
以下
10 グラフのとおり
5 グラフのとおり 2900 2500 2200 2000 1800
2.5 グラフのとおり 5900 5400

ボールねじの座屈荷重の関係から、一部機種の押付け力に制限を設けています。下表をご参照ください。表内の単位はNです。

リード(タイプ) 2.5 5 10
押付け回数 140万回 2500万回 15760万回

最大押付け力、押付け移動量1mmで動作させた場合の押付け回数の上限は、下表を目安にしてください。

(注) 押付け回数の上限は、衝撃、振動などの運転条件により変化します。上記回数は衝撃、振動が無い場合の数値です。
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
MSEL-PCF/PGF 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CFB/CGFB
(86Pモーター対応タイプ)
1 DC24V ●
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
(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については、「ロッド先端許容負荷質量」のグラフをご参照ください。
(3)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご確認ください。
(5)押付け動作については1-335ページをご参照ください。
(6)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。

(注) 原点復帰時はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の面の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。

(注) 吸排気ポートからエアパージは行わないでください。チューブを接続し、水や粉塵などがかからない場所まで伸ばしてください。

(注) フロントブラケットおよびフランジを使用して本体を取付ける場合は、本体部に外力がかからないようにしてください。

主要部材質

① フレーム アルミ押し出し材(A6N01SS-T5相当) 白色アルマイト処理
② ベース アルミ押し出し材(A6N01SS-T5相当) 白色アルマイト処理
③ フロントブラケット アルミダイカスト
④ リアブラケット アルミダイカスト
⑤ リアカバー アルミダイカスト
⑥ モーターカバー アルミ押し出し材(A6063SS-T5相当) 白色アルマイト処理
⑦ ロッド アルミ引抜管(A6063TD-T83相当) バフ研磨仕上げ+硬質アルマイト処理
⑧ アクチュエーターケーブル 合成樹脂
⑨ 吸排気ポート ポリフェニレンサルファイド(PPS)

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 486.8 536.8 586.8 636.8 686.8 736.8 786.8 836.8 886.8 936.8 986.8 1036.8 1086.8 1136.8 1186.8 1236.8
ブレーキ有り 546.8 596.8 646.8 696.8 746.8 796.8 846.8 896.8 946.8 996.8 1046.8 1096.8 1146.8 1196.8 1246.8 1296.8
A 335.8 385.8 435.8 485.8 535.8 585.8 635.8 685.8 735.8 785.8 835.8 885.8 935.8 985.8 1035.8 1085.8
B 252.8 302.8 352.8 402.8 452.8 502.8 552.8 602.8 652.8 702.8 752.8 802.8 852.8 902.8 952.8 1002.8
C 132 82 132 82 132 82 132 82 132 82 132 82 132 82 132 82
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
J 132 182 232 282 332 382 432 482 532 582 632 682 732 782 832 882
ロッド先端静的許容荷重(N) 316.9 268.4 232.6 205.1 183.4 165.7 151.0 138.6 128.1 119.0 111.0 103.9 97.7 92.1 87.0 82.5
ロッド先端動的許容負荷
荷重(5000km寿命)(N)
オフセット0mm 119.1 99.1 84.7 73.8 65.3 58.5 52.8 48.1 44.0 40.5 37.5 34.8 32.4 30.2 28.3 26.5
オフセット100mm 100.7 85.9 74.9 66.3 59.3 53.6 48.8 44.7 41.2 38.1 35.4 32.9 30.8 28.8 27.0 25.4
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 31.8 27.0 23.4 20.7 18.5 16.8 15.3 14.1 13.1 12.2 11.4 10.7 10.1 9.6 9.1 8.6
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 10.1 8.6 7.5 6.6 5.9 5.4 4.9 4.5 4.1 3.8 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 2.5

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
ブレーキ無し 12.5 13.2 13.9 14.6 15.3 16 16.7 17.4 18.1 18.8 19.5 20.2 20.9 21.6 22.3 23
ブレーキ有り 14.1 14.8 15.5 16.2 16.9 17.6 18.3 19 19.7 20.4 21.1 21.8 22.5 23.2 23.9 24.6

ロッドたわみ量(参考値)

(下表はロッドを水平設置し、ロッド先端に負荷をかけたときのロッドたわみ量を測定しています。(ロッド自重によるたわみを含まない))

垂直搬送質量と走行寿命の相関図

RCP5W-RA10Cは最大推力が他タイプに比べて大きいため、垂直設置の場合、可搬質量や押付け力の使用値によって寿命が大きく変化します。

搬送質量と寿命のグラフを以下に示します。

(注) 定格の数値は、走行寿命5,000kmの場合の最大値です。最大の数値は動作可能な最大値を表します。定格の数値を超えて動作した場合は、寿命がグラフのように減少しますのでご注意ください。

ロッド先端許容負荷質量

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度0.04G、速度250mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度0.04G、速度167mm/s)

特徴