(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| リード | ボールねじリード(mm) | 2.5 | |
| 水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | |
| 定格加減速度(G) | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | ||
| 垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg)(高出力有効) | 3 |
| 最大可搬質量(kg)(高出力無効) | 3 | ||
| 速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 200 | |
| 定格加減速度(G) | 0.5 | ||
| 最高加減速度(G) | 0.5 | ||
| 押付け | 押付け時最大推力(N) | 300 | |
| 押付け時最低推力(N) | 60 | ||
| 押付け最高速度(mm/s) | 10 | ||
| 引張り | 引張り時最大推力(N) | 300 | |
| 引張り時最低推力(N) | 60 | ||
| 引張り最高速度(mm/s) | 10 | ||
| ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
| ブレーキ保持力(kg) | 3 | ||
| ストローク | 最小ストローク(mm) | 110 | |
| 最大ストローク(mm) | 310 | ||
| ストロークピッチ(mm) | 50 | ||
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
| 繰返し位置決め精度 | ±0.02mm |
| ロストモーション | 0.1mm以下 |
| ロッド | φ20mm、材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
| ロッド不回転精度 | ±0.2度(注6) |
| ロードセル定格容量 | 600N |
| 繰返し荷重精度 (注7) | ±1.0% F.S.(注8) |
| 使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、5~85%RH以下(結露なきこと) |
| 保護等級 | IP20 |
| 耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
| 海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
| モーター種類 | パルスモーター |
| エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
| エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
| 納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注6) ロッド先端が最も本体に格納された状態で、ロッド先端静的許容トルク(1N・m)をかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
(注7) 繰返し動作による荷重のばらつきをロードセル定格容量に対する比率で表した値です。
(注8) F.S.:Full Scale ロードセルの定格容量(ロードセルが仕様を保って測定できる最大荷重)です。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
| 高出力設定 | ストローク(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | |
| 有効 | 200 | ||||
| 無効 | 150 | ||||
押付け力と押付け指令値の相関図

引張り力と引張り指令値の相関図

速度・加速度別可搬質量表
高出力設定有効 可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
| 0.5 | 0.5 | |
| 0 | 3 | 3 |
| 40 | 3 | 3 |
| 85 | 3 | 3 |
| 130 | 3 | 3 |
| 150 | 3 | 3 |
| 200 | 3 | 3 |
高出力設定無効 可搬質量の単位はkgです。
| 姿勢 | 水平 | 垂直 |
|---|---|---|
| 速度 (mm/s) | 加速度(G) | |
| 0.5 | 0.5 | |
| 0 | 3 | 3 |
| 40 | 3 | 3 |
| 85 | 3 | 3 |
| 130 | 3 | 3 |
| 150 | 3 | 3 |
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
| 名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | |||||||||||||||||
| DV | CC | CIE | CIT | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
| PCON-CBP/CGBP | ![]() | 1 | DC24V | ● ※選択 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 図示の取付け用座ぐり穴2個は使用できません。
(注) 原点復帰を行った場合は、ロッドがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。

ストローク別寸法
| ストローク | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 |
| A | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 |
| B | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 |
| C | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| F | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| G | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| H | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| J | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 |
| K | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 |
ストローク別質量
| ストローク | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 質量 (kg) | ブレーキ無し | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
| ブレーキ有り | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | |