RCP6B-RRA7C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量(注1) 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 14 35 42 56
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 12.5 28 35 38.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 860 700 350 175
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 2 5.5 12.5 19.5
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 2 3.5 12 18
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 640 560 280 140
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.1 0.1
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 182 273 547 1094
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 2 5.5 12.5 19.5
ストローク 最小ストローク(mm) 70 70 70 70
最大ストローク(mm) 520 520 520 520
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ30mm 材質:アルミ 硬質アルマイト
ロッド不回転精度(注2) 0度
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
70~520
(50mmごと)
24 高出力有効 860<640>
高出力無効 600<420>
16 高出力有効 700<560>
高出力無効 420<280>
8 高出力有効 350<280>
高出力無効 210
4 高出力有効 175<140>
高出力無効 105

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 14 14 12.5 10.5 8.5 2 2 2
200 14 14 12.5 10.5 8.5 2 2 2
420 14 14 12.5 10.5 7 2 2 2
640 10.5 10 6.5 5 3 2 2 1.5
860 3.5 0.5 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 35 35 28 24.5 21 5.5 5.5 5.5
140 35 35 28 24.5 21 5.5 5.5 5.5
280 35 35 24.5 17.5 14 5.5 5 5
420 35 17.5 12.5 10 7 4 3 3
560 8.5 7 3 2 1.5 3 1.5 0.5
700 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 42 42 35 31.5 28 12.5 12.5 12.5
70 42 42 35 31.5 28 12.5 12.5 12.5
140 42 42 35 31.5 28 11 11 8.5
210 42 42 28 21.5 18 7 7 6.5
280 42 24 14 10.5 7.5 5.5 5 4
350 42 10

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 56 56 49 45.5 42 19.5 19.5 19.5
35 56 56 49 45.5 42 19.5 19.5 19.5
70 56 56 49 45.5 42 19.5 19.5 19.5
105 56 56 42 35 28 15.5 14 12.5
140 56 35 19 14 10.5 11 8.5 7
175 35 10.5

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 12.5 6.5 2
200 12.5 6.5 2
420 7 3.5 1
600 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 28 17.5 3.5
140 28 17.5 3.5
280 12.5 8.5 1.5
420 1 0.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 35 21 12
70 35 21 12
140 35 21 5
210 10 5 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 38.5 35 18
35 38.5 35 18
70 38.5 35 9
105 21 10.5 1.5
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷質量」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

(注) 二面幅の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。

(注) フロントブラケットおよびフランジを使用して本体を取付ける場合は本体部に外力がかからないようにしてください。

ストローク別寸法

ストローク 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520
L ブレーキ無し 404 454 504 554 604 654 704 754 804 854
ブレーキ有り 454 504 554 604 654 704 754 804 854 904
A 264 314 364 414 464 514 564 614 664 714
B 188 238 288 338 388 438 488 538 588 638
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14
G 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
H 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12
J 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485
K 0 0 100 200 200 300 300 400 400 500
M 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

ストローク別質量

ストローク 70 120 170 220 270 320 370 420 470 520
質量
(kg)
ブレーキ無し 4.0 4.3 4.6 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 6.5
ブレーキ有り 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.4 6.7 6.9

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

グリース給油口追加仕様(オプション)

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷荷重

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度1G、速度500mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度0.5G、速度500mm/s)

特徴