RCP6B-SA4C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 10 5 2.5
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 5 8.5 10 12.5
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 3 7 8.5 8.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 840 525 260 130
最低速度(mm/s) 40 13 7 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 1 2 4 8.5
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 0.5 1.5 3 6.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 700 435 215 105
最低速度(mm/s) 40 13 7 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 48 77 155 310
押付け最高速度(mm/s) 40 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1 2 4 8.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 500 500 500 500
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ8mm 転造C10
繰返し位置決め精度(注3) ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:13.0N・m
Mb:18.6N・m
Mc:25.3N・m
動的許容モーメント
(注4)
Ma:5.0N・m
Mb:7.1N・m
Mc:9.7N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 【 】内は高精度仕様(リード2.5、5、10)の場合です。

(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
50~500
(50mmごと)
16 高出力有効 840<700>
高出力無効 700<560>
10 高出力有効 525<435>
高出力無効 435
5 高出力有効 260<215>
高出力無効 215
2.5 高出力有効 130<105>
高出力無効 105

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 5 5 3.5 3 3 1 1 1
140 5 5 3.5 3 3 1 1 1
280 5 5 3.5 3 3 1 1 1
420 5 5 3.5 3 3 1 1 1
560 5 5 3.5 3 3 1 1 1
700 4 2 1.5 1.5 0.5 0.5
840 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 8.5 8.5 8.5 7 6.5 2 2 2
85 8.5 8.5 8.5 7 6.5 2 2 2
175 8.5 8.5 8.5 7 6.5 2 2 2
260 8.5 8.5 7 6.5 6.5 2 2 2
350 8.5 8.5 7 6.5 5.5 2 2 2
435 8.5 8.5 4 3.5 3 1.5 1.5 1.5
525 4 4 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 10 10 10 8.5 8.5 4 4 4
40 10 10 10 8.5 8.5 4 4 4
85 10 10 10 8.5 8.5 4 4 4
130 10 10 8.5 8.5 7.5 4 4 4
175 10 10 8.5 8.5 7.5 4 4 4
215 10 10 5 5 4 4 4 4
260 5 5 4

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 8.5 8.5
20 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 8.5 8.5
40 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 8.5 8.5 8.5
65 12.5 12.5 11 11 11 8.5 8.5 8.5
85 12.5 12.5 11 11 11 8.5 8.5 8.5
105 12.5 12.5 6.5 6.5 5 8.5 8.5 8.5
130 6.5 6.5 5.5

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 3 2.5 0.5
140 3 2.5 0.5
280 3 2.5 0.5
420 3 2 0.5
560 2.5 1.5 0.5
700 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 7 5.5 1.5
85 7 5.5 1.5
175 7 5.5 1.5
260 6.5 4 1
350 5 3.5 1
435 4 3 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 8.5 7 3
40 8.5 7 3
85 8.5 7 3
130 7 6.5 2
175 7 5.5 2
215 6.5 5 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 8.5 8.5 6.5
20 8.5 8.5 6.5
40 8.5 8.5 6.5
65 8.5 7.5 4
85 7.5 7 4
105 7 6.5 4
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向150mm以下です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L ブレーキ無し 297 347 397 447 497 547 597 647 697 747
ブレーキ有り 328 378 428 478 528 578 628 678 728 778
A 173 223 273 323 373 423 473 523 573 623
B 134 184 234 284 334 384 434 484 534 584
C 50 50 100 50 100 50 100 50 100 50
D - 1 1 2 2 3 3 4 4 5
E 6 6 6 8 8 10 10 12 12 14
F 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
G 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
H 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
J 35 85 85 185 185 285 285 385 385 485
K 50 100 100 200 200 300 300 400 400 500

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
質量
(kg)
ブレーキ無し 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9
ブレーキ有り 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

グリース給油口追加仕様(オプション)