RCP6B-SA6C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 12 6 3
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 10.5 19.5 22.5 28
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 5.5 10 14 17.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 960 560 280 140
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 0.5 1.5 4 10
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 0.5 1.5 3.5 7
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 440 220 110
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 56 93 185 370
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 0.5 1.5 4 10
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度(注3) ±0.01mm 【±0.005mm】
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:48.5N・m
Mb:69.3N・m
Mc:103N・m
動的許容モーメント
(注4)
Ma:11.6N・m
Mb:16.6N・m
Mc:24.6N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 【 】内は高精度仕様(リード3、6、12)の場合です。

(注4) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
50~550
(50mmごと)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
20 高出力有効 960<800> 840<800> 735 650 575
高出力無効 960<800> 840<800> 735 650 575
12 高出力有効 560<440> 535<440> 460<440> 405 355 315
高出力無効 560<440> 535<440> 460<440> 405 355 315
6 高出力有効 280<220> 265<220> 230<220> 200 175 155
高出力無効 280<220> 265<220> 230<220> 200 175 155
3 高出力有効 140<110> 130<110> 115<110> 100 85 75
高出力無効 140<110> 130<110> 115<110> 100 85 75

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 10.5 10.5 7 5.5 5 0.5 0.5 0.5
160 10.5 10.5 7 5.5 5 0.5 0.5 0.5
320 10.5 8.5 7 5.5 4 0.5 0.5 0.5
480 8.5 8.5 6.5 5.5 4 0.5 0.5 0.5
640 8.5 8.5 5.5 4 3.5 0.5 0.5 0.5
800 7 7 4.5 3 2 0.5 0.5 0.5
960 5 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 19.5 18 12.5 11 10 1.5 1.5 1.5
80 19.5 18 12.5 11 10 1.5 1.5 1.5
200 19.5 18 12.5 11 10 1.5 1.5 1.5
320 19.5 18 12.5 10 8.5 1.5 1.5 1.5
440 19.5 18 12.5 8.5 7 1.5 1.5 1.5
560 19.5 14 8.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 22.5 22.5 18 17 14 4 4 4
40 22.5 22.5 18 17 14 4 4 4
100 22.5 22.5 18 17 14 4 4 4
160 22.5 22.5 18 17 14 4 4 4
220 22.5 22.5 18 17 14 4 4 4
280 22.5 22.5 18

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 28 28 24.5 24.5 24.5 10 10 10
20 28 28 24.5 24.5 24.5 10 10 10
50 28 28 24.5 24.5 24.5 10 10 10
80 28 28 24.5 24.5 21 10 10 10
110 28 28 24.5 24.5 21 10 10 10
140 28 28 24.5

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 5.5 3.5 0.5
160 5.5 3.5 0.5
320 5.5 3.5 0.5
480 5.5 2 0.5
640 4 1.5 0.5
800 3 0.5 0.5
960 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 10 7 1.5
80 10 7 1.5
200 10 7 1.5
320 10 7 1.5
440 7.5 5 1
560 5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 14 10 3.5
40 14 10 3.5
100 14 10 3.5
160 14 10 3.5
220 11 10 3
280 9

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 17.5 15.5  7
20 17.5 15.5  7
50 17.5 15.5  7
80 17.5 15.5  7
110 14 10 5.5
140 10.5
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向220mm以下です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ベース裏面の取付けねじを使用する場合、ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L ブレーキ無し 323 373 423 473 523 573 623 673 723 773 823 873 923 973 1023 1073
ブレーキ有り 362.5 412.5 462.5 512.5 562.5 612.5 662.5 712.5 762.5 812.5 862.5 912.5 962.5 1012.5 1062.5 1112.5
A 210.5 260.5 310.5 360.5 410.5 460.5 510.5 560.5 610.5 660.5 710.5 760.5 810.5 860.5 910.5 960.5
B 172 222 272 322 372 422 472 522 572 622 672 722 772 822 872 922
D 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
G 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8
H 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
J 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785
K 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800
M 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
ブレーキ無し 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.5 3.7 3.9 4.1 4.2 4.4 4.6
ブレーキ有り 2.2 2.4 2.6 2.8 2.9 3.1 3.3 3.4 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 4.5 4.6 4.8

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

グリース給油口追加仕様(オプション)