RCP6B-WSA14R

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 17.5 35 45.5 56
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 11 23 31.5 38
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 700 560 350 175
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.1 0.1 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) - - 10 18
最大可搬質量(kg)(高出力無効) - - 7.5 12.5
速度/加減速度 最高速度(mm/s) - - 280 140
最低速度(mm/s) - - 10 5
定格加減速度(G) - - 0.5 0.5
最高加減速度(G) - - 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 139 209 418 836
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) - - 7.5 12.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:462N・m
Mb:462N・m
Mc:1170N・m
動的許容モーメント
(注3)
Ma:96.8N・m
Mb:96.8N・m
Mc:245N・m
使用周囲温度・湿度 10~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
50~550
(50mmごと)
600
(mm)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
24 高出力有効 700 665
高出力無効 560
16 高出力有効 560 550 490 440
高出力無効 420
8 高出力有効 350
<280>
305
<280>
270 240 215
高出力無効 210
4 高出力有効 175
<140>
170
<140>
150
<140>
135 120 105
高出力無効 105

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
0 17.5 16 13.5 10 7.5
140 17.5 16 13.5 10 7.5
420 17.5 16 13.5 9 5.5
560 14 13.5 10 7 3.5
700 5.5 3.5 4 2

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
0 35 29.5 28 22.5 21
140 35 29.5 28 22.5 21
280 35 29.5 24.5 16 12
420 33 17.5 12.5 10 7
560 8.5 7 3 2 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 45.5 45.5 38.5 35 31.5 10 10 10
70 45.5 45.5 38.5 35 31.5 10 10 10
140 45.5 45.5 38.5 32 31.5 8.5 8.5 8.5
210 45.5 45.5 31.5 21.5 15.5 7 4 4
280 45.5 21.5 13 10 4 5.5 3 1.5
350 42.5 5.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 56 56 49 45.5 42 18 18 18
35 56 56 49 45.5 42 18 18 18
70 56 56 49 45.5 42 18 18 18
105 56 56 42 35 28 15.5 14 12.5
140 56 35 6.5 4 4 9 5.5 2
175 28 3.5

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7
0 11 8.5
140 11 8.5
420 9 5.5
560 5 2

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7
0 23 17
140 23 17
280 15.5 8.5
420 6.5 2.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 31.5 23 7.5
70 31.5 23 7.5
140 31.5 19 7.5
210 9.5 6.5 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 38 33.5 12.5
35 38 33.5 12.5
70 38 33.5 12.5
105 25 17 4
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向550mm以下です。張出し負荷長については3-50ページの説明をご確認ください。
(6)リード16、24は垂直で設置することはできません。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はスライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 361 411 461 511 561 611 661 711 761 811 861 911 961 1011 1061 1111
A 335 385 435 485 535 585 635 685 735 785 835 885 935 985 1035 1085
B 237 287 337 387 437 487 537 587 637 687 737 787 837 887 937 987
F 147 197 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97 47 97
G 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
H 4 4 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20
J - - 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748 798 848
M 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
ブレーキ無し 7.3 7.8 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1 10.6 11.1 11.5 12.0 12.5 13.0 13.4 13.9 14.4
ブレーキ有り 7.4 7.9 8.3 8.8 9.3 9.8 10.2 10.7 11.2 11.7 12.1 12.6 13.1 13.6 14.0 14.5

ステンレス吸引継手取付け仕様(オプション)

(注) 継手取付け位置はモーター折返し方向と逆側のみ選択可能です。