RCP6CR-HSA7XC

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 37 48 53 53
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 18 35 40 40
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1080 700 350 175
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.1 0.1
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 3 8 16 25
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 2 5 10 15
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 860 560 350 140
最低速度(mm/s) 30 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 139 209 418 836
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
クリーンルーム仕様 バキューム量(NL/min) 140 120 55 35
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 3 8 16 25
ストローク 最小ストローク(mm) 700 700 700 700
最大ストローク(mm) 1500 1500 1500 1100
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma : 145 N・m
Mb : 145 N・m
Mc : 300 N・m
動的許容モーメント
(注1)
Ma : 75.5 N・m
Mb : 90 N・m
Mc : 134 N・m
クリーン度 クラス2.5相当(ISO 14644-1規格)
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
700~950
(50mmごと)
1000
(mm)
1050
(mm)
1100
(mm)
1150
(mm)
1200
(mm)
1250
(mm)
1300
(mm)
1350
(mm)
1400
(mm)
1450
(mm)
1500
(mm)
24 高出力有効 1080<860> 990<860> 920<860> 850 770 735 680 635 565 550
高出力無効 800<640> 770<640> 735<640> 680<640> 635 565 550
16 高出力有効 700<560> 645<560> 590<560> 555 510 470 440 420 375 355
高出力無効 500<420> 470<420> 440<420> 420 375 355
8 高出力有効 420 375 345 310 285 255 245 230 215 190 180 170
高出力無効 210 190 180 170
4 高出力有効 175<140> 165<140> 150<140>
高出力無効 120<105>

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 37 37 22 16 14 3 3 3
200 37 37 22 16 14 3 3 3
420 34 34 20 16 11 3 3 3
640 15 15 10 8 6.5 3 3 2
860 9 6 3 2 1 0.5
1080 3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 48 46 35 28 27 8 8 8
140 48 46 35 28 27 8 8 8
280 48 46 35 25 19 8 8 8
420 35 30 19 15 10 5 5 4.5
560 15 15 9 5 2 2.5 2.5 2
700 3 3 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 53 51 45 40 40 16 16 16
70 53 51 45 40 40 16 16 16
140 53 51 40 38 35 16 16 16
210 51 51 35 30 24 10 10 9.5
280 40 40 28 20 15 8 8 7
350 26 20 8 2 3 3 2
420 5 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 53 51 45 40 40 25 25 25
35 53 51 45 40 40 25 25 25
70 53 51 45 40 40 25 25 25
105 51 51 45 40 35 20 20 19
140 45 45 35 30 25 14 14 12
175 11 4 3

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 18 10 2
200 18 10 2
420 18 10 2
640 9 2 1
800 1

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 35 20 5
140 35 20 5
280 25 12 3
420 14 4 1.5
500 4

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 40 25 10
70 40 25 10
140 40 25 7
210 25 14 4

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 40 30 15
35 40 30 15
70 40 30 15
105 40 20 8
120 8
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-348ページをご参照ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(6)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向300mm以下です。張出し負荷長については7-98ページの説明をご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので周囲との干渉にご注意ください。

(注) ケーブル取出し方向変更の注意事項の詳細は1-90ページをご参照ください。

ストローク別寸法

ストローク 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
L ブレーキ無し 1163 1213 1263 1313 1363 1413 1463 1513 1563 1613 1663 1713 1763 1813 1863 1913 1963
ブレーキ有り 1213 1263 1313 1363 1413 1463 1513 1563 1613 1663 1713 1763 1813 1863 1913 1963 2013
A 1017.5 1067.5 1117.5 1167.5 1217.5 1267.5 1317.5 1367.5 1417.5 1467.5 1517.5 1567.5 1617.5 1667.5 1717.5 1767.5 1817.5
B 975.5 1025.5 1075.5 1125.5 1175.5 1225.5 1275.5 1325.5 1375.5 1425.5 1475.5 1525.5 1575.5 1625.5 1675.5 1725.5 1775.5
C 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50 0 50
D 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16
E 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 32 32 34 34 36
F 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50
G 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
H 20 20 20 22 24 24 24 26 28 28 28 30 32 32 32 34 36
J 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1550 1600
K 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7
R 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50 50 0 0 50

ストローク別質量

ストローク 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500
質量
(kg)
ブレーキ無し 8.4 8.7 8.9 9.2 9.5 9.8 10.0 10.3 10.6 10.8 11.1 11.4 11.6 11.9 12.2 12.4 12.7
ブレーキ有り 8.9 9.2 9.5 9.7 10.0 10.3 10.5 10.8 11.1 11.3 11.6 11.9 12.1 12.4 12.7 12.9 13.2