メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | 送りねじリード(mm) | 8 | 2 |
把持動作 | 最大把持力(N)(両側) | 110 | 310 |
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) | 10 | 5 | |
アプローチ動作 | 最高速度(mm/s)(片側) | 180 | 45 |
最低速度(mm/s)(片側) | 10 | 5 | |
定格加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
最高加減速度(G)(片側) | 0.3 | 0.3 | |
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 5.5 | 15.5 | |
ストローク(片側) | 最小ストローク(mm)(片側) | 90 | 90 |
最大ストローク(mm)(片側) | 115 | 115 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | 左右台形ねじ |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
バックラッシ | リード8mm:片側0.3mm以下、リード2mm:片側0.25mm以下 |
ロストモーション | リード8mm:片側0.3mm以下、リード2mm:片側0.25mm以下 |
ベース | 材質:アルミ、白色アルマイト処理 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
静的許容モーメント | Ma:48.5N・m |
Mb:69.3N・m | |
Mc:103N・m | |
動的許容モーメント (注1) | Ma:11.6N・m |
Mb:16.6N・m | |
Mc:24.6N・m | |
許容スラスト荷重(垂直方向許容荷重) | 1080N |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP20 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | パルスモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 8192 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注1) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。
1-256にて走行寿命をご確認ください。
スライドタイプモーメント方向
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
MSEL-PC/PG | 4 | 単相AC 100~230V | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 30000 | |
PCON-CB/CGB | 1 | DC24V | ● ※選択 | ● ※選択 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
PCON-CYB/PLB/POB | 1 | ● ※選択 | ● ※選択 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | ||
RCON | 16 (ML3,SSN,ECMは8) | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 128 (ML3,SSN,ECMはポジションデータなし) | ||
RSEL | 8 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | 36000 |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-177ページをご確認ください。
海外規格
選定上の注意
(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。 (2)「メインスペック」の最大把持力はスライダー上面(把持位置0㎜、オーバーハング量0㎜)の場合の両スライダー把持力の合計値です。 (3)「把持力と電流制限値の相関図」のバラツキは±25%(F.S.)(目安)です。 (4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向 300㎜以下です。張出し負荷長については6-58ページの説明をご確認ください。 (5)リード2はセルフロックにより、サーボOFFやコントローラー電源遮断時においてもワーク把持力を維持します。リード8はセルフロックがありません。 (6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。 (7)コントローラーの高出力設定は無効のみです。 |
寸法図
RCP6-GRST6C
ST:開閉ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 原点復帰を行った場合は両スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
※2 両スライダーは同時に反対方向に動作します。
ストローク別寸法
ストローク | 180 | 230 | |
---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 573 | 623 |
ブレーキ有り | 612.5 | 662.5 | |
A | 460.5 | 510.5 | |
B | 422 | 472 | |
D | 63 | 88 | |
F | 75 | 100 | |
J | 213 | 238 |
ストローク別質量
ストローク | 180 | 230 | |
---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.2 | 3.4 |
ブレーキ有り | 3.4 | 3.6 |
RCP6S-GRST6C
ST:開閉ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 原点復帰を行った場合は両スライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。
※2 両スライダーは同時に反対方向に動作します。
ストローク別寸法
ストローク | 180 | 230 | |
---|---|---|---|
L | ブレーキ無し | 611 | 661 |
ブレーキ有り | 650.5 | 700.5 | |
A | 460.5 | 510.5 | |
B | 422 | 472 | |
D | 63 | 88 | |
F | 75 | 100 | |
J | 213 | 238 |
ストローク別質量
ストローク | 180 | 230 | |
---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.3 | 3.5 |
ブレーキ有り | 3.5 | 3.7 |
把持点距離の確認
フィンガー(爪)取付け面から把持点までの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。
(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。
リード8
リード2
把持力と電流制限値の相関図
リード8
(注) グラフの把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。