RCP6-GRST7R
RCP6S-GRST7R

メインスペック

項目 内容
リード 送りねじリード(mm) 8 2
把持動作 最大把持力(N)(両側) 340 880
把持動作時の最高速度(mm/s)(片側) 10 5
アプローチ動作 最高速度(mm/s)(片側) 180
【140】
45
最低速度(mm/s)(片側) 10 5
定格加減速度(G)(片側) 0.3 0.3
最高加減速度(G)(片側) 0.3 0.3
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 17 44
ストローク(片側) 最小ストローク(mm)(片側) 105 105
最大ストローク(mm)(片側) 130 130

(注) 【 】は使用環境温度5℃以下の場合です。

項目 内容
駆動方式 タイミングベルト+左右台形ねじ
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
バックラッシ リード8mm:片側0.3mm以下、リード2mm:片側0.25mm以下
ロストモーション リード8mm:片側0.3mm以下、リード2mm:片側0.25mm以下
ベース 材質:アルミ、白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:115N・m
Mb:115N・m
Mc:229N・m
動的許容モーメント
(注2)
Ma:44.7N・m
Mb:44.7N・m
Mc:89.1N・m
垂直方向許容荷重 1400N
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-292にて走行寿命をご確認ください。

スライドタイプモーメント方向
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の開閉最高速度は片側の動作速度を表します。相対動作速度はこの値の2倍になります。
(2)「メインスペック」の最大把持力はスライダー上面(把持位置0㎜、オーバーハング量0㎜)の場合の両スライダー把持力の合計値です。
(3)「把持力と電流制限値の相関図」のバラツキは±25%(F.S.:Full Scale ロードセルの定格容量)(目安)です。
(4)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向 400㎜以下です。張出し負荷長については6-60ページの説明をご確認ください。
(5)リード2はセルフロックにより、サーボOFFやコントローラー電源遮断時においてもワーク把持力を維持します。リード8はセルフロックがありません。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(7)コントローラーの高出力設定は無効のみです。
(8)ワークを把持する際は必ず押付け動作をご使用ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-GRST7R

ST:開閉ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 原点復帰を行った場合は両スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

※2 両スライダーは同時に反対方向に動作します。

(注) 座ぐり穴を使用して本体を固定する場合はモーターカバーを取外してからサイドカバーを取外してください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様 (ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 210 260
L ブレーキ無し 567.5 617.5
ブレーキ有り
A 535 585
B 488 538
C 50 100
D 44 19
F 75 100
J 244 269

ストローク別質量

ストローク 210 260
質量
(kg)
ブレーキ無し 6.0 6.2
ブレーキ有り 6.1 6.3

RCP6S-GRST7R

ST:開閉ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 原点復帰を行った場合は両スライダーがM.E.まで移動しますので周囲物との干渉にご注意ください。

※2 両スライダーは同時に反対方向に動作します。

(注) 座ぐり穴を使用して本体を固定する場合はモーターカバーを取外してからサイドカバーを取外してください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様 (ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 210 260
L ブレーキ無し 567.5 617.5
ブレーキ有り
A 535 585
B 488 538
C 50 100
D 44 19
F 75 100
J 244 269

ストローク別質量

ストローク 210 260
質量
(kg)
ブレーキ無し 6.1 6.3
ブレーキ有り 6,2 6.4

把持点距離の確認

フィンガー(爪)取付け面から把持点までの距離(L、H)をグラフの範囲内となるようにご使用ください。

(注) 制限範囲を超えた場合はフィンガー摺動部および内部メカに過大なモーメントが作用して、寿命に悪影響を及ぼす原因となります。

リード8

リード2

把持力と電流制限値の相関図

リード8

(注) グラフの把持力は把持点距離(L、H)が0の場合となり、両フィンガーの合計値です。

リード2