RCP6-TA7C
RCP6S-TA7C

〈ダブルブロック仕様〉
〈ダブルブロック仕様〉

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 25 30 30
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 22 30 30
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 700 420 210
最低速度(mm/s) 20 10 5
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 7 16 24
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 5 12 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 560 350 210
最低速度(mm/s) 20 10 5
定格加減速度(G) 0.5 0.3 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 209 418 836
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 7 16 24
ストローク 最小ストローク(mm) 40 40 40
最大ストローク(mm) 390 390 390
ストロークピッチ(mm)(注1) 50 50 50

(注1) ストローク40~90の間のみ25間隔です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:620N・m
Mb:620N・m
Mc:458N・m
動的許容モーメント
(注2)
Ma:196N・m
Mb:196N・m
Mc:145N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 -
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

テーブルタイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
40~290
(mm)
340
(mm)
390
(mm)
16 高出力有効 700<560> 600<560>
高出力無効 560<280>
8 高出力有効 420<350> 365<350> 300
高出力無効 280<210>
4 高出力有効 210 180 150
高出力無効 105

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 25 25 20 20 18 7 7 7
140 25 25 20 20 18 7 7 7
280 22 20 16 16 14 7 7 6
420 20 16 14 12 8 6 5 4
560 16 14 10 6 4 3 1.5 0.5
700 8 3.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 30 30 28 26 24 16 16 14
70 30 30 28 26 24 16 16 14
140 30 28 24 22 20 16 14 10
210 30 22 20 18 16 12 10 8
280 20 18 16 12 10 9 8 6
350 14 12 7 4
420 8

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 30 30 28 26 24 24 24 24
35 30 30 28 26 24 24 24 24
70 30 28 24 22 20 24 22 20
105 25 22 20 18 16 22 20 16
140 20 18 16 12 10 16 14 10
175 14 12 6 9 4
210 7 4

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 22 18 5
140 22 18 5
280 16 14 5
420 10 4
560 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 30 26 12
70 30 26 12
140 25 18 12
210 18 10 3.5
280 4

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 30 26 20
35 30 26 20
70 25 18 20
105 20 12 10

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード4/8/16 は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-349ページをご参照ください。
(5)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(6)張出し負荷長は、動的許容モーメントの範囲内としてください。張出し負荷長については4-62ページの説明をご確認ください。
(7)テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。
(8)許容負荷質量は機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。
(9)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-291ページをご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-TA7C(ダブルブロック仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 40 65 90 140 190 240 290 340 390
L ブレーキ無し 455 480 505 555 605 655 705 755 805
ブレーキ有り 505 530 555 605 655 705 755 805 855
A 315 340 365 415 465 515 565 615 665
B 269 294 319 369 419 469 519 569 619
C 64 39 64 64 64 64 64 64 64
D 4 5 5 6 7 8 9 10 11
E 10 12 12 14 16 18 20 22 24
G 0 0 0 1 1 2 2 3 3
H 4 4 4 6 6 8 8 10 10
J 103 78 103 103 103 103 103 103 103
K 3 4 4 5 6 7 8 9 10
N 8 10 10 12 14 16 18 20 22
S 264 289 314 364 414 464 514 564 614

ストローク別質量

ストローク 40 65 90 140 190 240 290 340 390
質量
(kg)
ブレーキ無し 5.3 5.6 5.8 6.2 6.6 7.1 7.5 8.0 8.4
ブレーキ有り 5.8 6.0 6.2 6.6 7.1 7.5 8.0 8.4 8.8

RCP6S-TA7C(ダブルブロック仕様)

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

ストローク別寸法

ストローク 40 65 90 140 190 240 290 340 390
L ブレーキ無し 480 505 530 580 630 680 730 780 830
ブレーキ有り 530 555 580 630 680 730 780 830 880
A 315 340 365 415 465 515 565 615 665
B 269 294 319 369 419 469 519 569 619
C 64 39 64 64 64 64 64 64 64
D 4 5 5 6 7 8 9 10 11
E 10 12 12 14 16 18 20 22 24
G 0 0 0 1 1 2 2 3 3
H 4 4 4 6 6 8 8 10 10
J 103 78 103 103 103 103 103 103 103
K 3 4 4 5 6 7 8 9 10
N 8 10 10 12 14 16 18 20 22
S 264 289 314 364 414 464 514 564 614

ストローク別質量

ストローク 40 65 90 140 190 240 290 340 390
質量
(kg)
ブレーキ無し 5.5 5.7 5.9 6.4 6.8 7.3 7.7 8.1 8.6
ブレーキ有り 5.9 6.2 6.4 6.8 7.3 7.7 8.1 8.6 9.0

ストローク別許容負荷質量

(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)

水平 平置き

水平 横立て

垂直