RCP6-WRA12C
RCP6S-WRA12C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 12 6 3
水平 可搬質量(注1) 最大可搬質量(kg)(高出力有効) 7.5 30 55 70
最大可搬質量(kg)(高出力無効) 7.5 18.5 39 60
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 800 560 400 225
最低速度(mm/s) 25 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.1 0.1 0.1
最高加減速度(G) 1 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg)(高出力有効) - - 7.5 17.5
最大可搬質量(kg)(高出力無効) - - 6 13
速度/加減速度 最高速度(mm/s) - - 340 200
最低速度(mm/s) - - 8 4
定格加減速度(G) - - 0.5 0.5
最高加減速度(G) - - 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 56 93 185 370
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) - - 7.5 17.5
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 500 500 500 500
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ30mm 材質:ステンレス 
ロッド不回転精度(注2) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP30
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

リード
(mm)
接続
コントローラー
50~400
(50mmごと)
450
(mm)
500
(mm)
20 高出力有効 800
高出力無効 480
12 高出力有効 560
高出力無効 440
6 高出力有効 400<340> 375<340>
高出力無効 220
3 高出力有効 225<200> 220<200> 185
高出力無効 110

(注) < >内は垂直使用の場合です。

押付け力と電流制限値の相関図

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
0 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5
160 7.5 7.5 5.5 5.5 5.5
320 7.5 7.5 4.5 2.5 1.5
480 7.5 4.5 3.5 0.5 0.5
640 4.5 3.5
800 0.5 0.5

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1
0 30 25 18 16 12
80 30 25 18 16 12
200 30 25 18 16 10
320 30 25 18 12 8
440 25 20 13.5 10 6
560 15 8 6 4

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 55 40 35 30 25 7.5 7.5 7.5
40 55 40 35 30 25 7.5 7.5 7.5
100 55 40 35 30 25 7.5 7.5 7.5
160 55 40 32.5 25 25 7.5 7.5 7.5
220 55 40 27.5 25 19.5 7.5 7.5 6.5
280 55 35 25 20 14 4.5 4.5 4.5
340 55 25.5 14 12 10 0.5
400 45 12.5 10 6 3.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 70 60 50 45 40 17.5 17.5 17.5
20 70 60 50 45 40 17.5 17.5 17.5
50 70 60 50 45 40 17.5 17.5 17.5
80 70 60 50 45 40 17.5 17.5 17.5
110 70 60 50 45 40 17.5 17.5 17.5
140 70 50 40 30 25 13.5 13.5 6
170 70 40 35 25 20 3.5 3.5 3.5
200 70 35 30 20 14 1 1 1
225 50 16 16 10 6

高出力設定無効(省エネモード)  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7
0 7.5 5.5
160 7.5 5.5
320 7.5 2.5
480 3 0.5

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7
0 18.5 10.5
80 18.5 10.5
200 18.5 9.5
320 15 7
440 3 1.5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 39 30 6
40 39 30 6
100 39 30 6
160 39 24 5
220 24 15 2

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.3 0.7 0.3
0 60 45 13
20 60 45 13
50 60 45 13
80 60 45 12
110 60 45 6

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は、最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷質量」をご参照ください。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電流制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(5)RCP6S(コントローラー内蔵)のリード3/6は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-349ページをご参照ください。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(7)リード12、20は、垂直で設置することはできません。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6-WRA12C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
L RCP6 ブレーキ無し 354.5 404.5 454.5 504.5 554.5 604.5 654.5 704.5 754.5 804.5
ブレーキ有り 404.5 454.5 504.5 554.5 604.5 654.5 704.5 754.5 804.5 854.5
RCP6S ブレーキ無し 374.5 424.5 474.5 524.5 574.5 624.5 674.5 724.5 774.5 824.5
ブレーキ有り 404.5 454.5 504.5 554.5 604.5 654.5 704.5 754.5 804.5 854.5
A 236 286 336 386 436 486 536 586 636 686
B 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642
F 112 62 112 62 112 62 112 62 112 62
G 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4
H 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14
J - - 162 212 262 312 362 412 462 512
M 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
ロッド先端静的許容荷重(N) 294 294 294 294 294 269 241 218 198 181
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3000km寿命 ロッド先端動的許容荷重(N) オフセット0mm 147 147 137 121 107 96 87 79 72 65
オフセット100mm 100 100 100 100 99 90 82 75 68 63
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 10.0 10.0 10.0 10.0 9.9 9.0 8.2 7.5 6.8 6.3
5000km寿命 ロッド先端動的許容荷重(N) オフセット0mm 147 133 115 101 90 80 72 65 59 54
オフセット100mm 100 100 100 92 83 75 68 62 56 51
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 10.0 10.0 10.0 9.2 8.3 7.5 6.8 6.2 5.6 5.1

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
質量
(kg)
RCP6 ブレーキ無し 4.7 5.3 6 6.6 7.3 7.9 8.5 9.2 9.8 10.5
ブレーキ有り 5 5.6 6.3 6.9 7.6 8.2 8.8 9.5 10.1 10.8
RCP6S ブレーキ無し 4.8 5.4 6.1 6.7 7.3 8 8.6 9.3 9.9 10.5
ブレーキ有り 5 5.7 6.3 6.9 7.6 8.2 8.9 9.5 10.1 10.8

RCP6S-WRA12C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 先端フランジリーマー穴はロッド中心に対して±1゜の角度のずれ量があります。搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

(注) RCP6Sのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷質量

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度1G、速度500mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、

ガイド走行寿命5000kmとなる負荷質量。

(加速度0.5G、速度500mm/s)

特徴