RCP6W-RA6R
RCP6SW-RA6R

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 12 6 3
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 25 40 60
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 630 420 210
最低速度(mm/s) 15 8 4
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3
最高加減速度(G) 1 1 1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 4 10 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 525 370 210
最低速度(mm/s) 15 8 4
定格加減速度(G) 0.5 0.5 0.5
最高加減速度(G) 0.5 0.5 0.5
押付け 押付け時最大推力(N) 93 185 370
押付け最高速度(mm/s) 20 20 20
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 4 10 20
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50
最大ストローク(mm) 300 300 300
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ10mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
主要部材質 ロッド アルミ、硬質アルマイト処理
フレーム アルミ、白色アルマイト処理
ダストシール ゴム
アクチュエーターケーブル 合成樹脂
ロッド不回転精度(注2) ±1.0度
ロッド先端許容荷重/許容トルク 1.5Nm
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65(IEC60529/JIS0920)
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) ロッドが最も本体に収納された状態で、ロッド先端静的許容トルクをかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。

ストロークと最高速度

環境温度が5℃を超える場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50~300
(50mmごと)
12 630<525>
6 420<370>
3 210

(注) < >内は垂直使用の場合です。

環境温度が5℃以下の場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50~300
(50mmごと)
12 525
6 315
3 105

押付け力と電流制限値の相関図
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
MSEL-PC/PG 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CB/CGB 1 DC24V ●
※選択
●
※選択
- ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - - 512
(ネットワーク仕様は768)
PCON-CYB/PLB/POB 1 ●
※選択
●
※選択
- - - - - - - - - - - - - - 64
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。

海外規格

選定上の注意

(1)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)水平可搬質量は外付けガイドを併用した場合です。ロッドの進行方向以外からの外力がかかると、まわり止めが破損する場合がありますのでご注意ください。
(3)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(4)RCP6SW(コントローラー内蔵)のリード3/6は、使用周囲温度によって、デューティー比の制限が必要です。詳細は1-349ページをご参照ください。
(5)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。
(6)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。
(7)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6W-RA6R

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。

※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。

(注) 吸排気ポートからエアパージは行わないでください。チューブを接続し、水や粉塵などがかからない場所まで伸ばしてください。

(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。

(注) 各部の材質は1-360ページをご参照ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300
L 200 250 300 350 400 450
B 172.5 222.5 272.5 322.5 372.5 422.5
R 31.5 81.5 131.5 181.5 231.5 281.5

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300
質量
(kg)
ブレーキ無し 2.8 3.2 3.6 3.9 4.3 4.7
ブレーキ有り 2.9 3.3 3.7 4 4.4 4.8

RCP6SW-RA6R

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 アクチュエーターケーブルの長さは、オプションで5m、10m、15mを選択できます。

※3 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 二面幅の向きは製品により異なります。また、二面幅の向きは変更できません。

(注) 吸排気ポートからエアパージは行わないでください。チューブを接続し、水や粉塵などがかからない場所まで伸ばしてください。

(注) 六角ナット1個、四角ナット4個が付属します。

(注) 各部の材質は1-360ページをご参照ください。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300
L 200 250 300 350 400 450
B 172.5 222.5 272.5 322.5 372.5 422.5
R -6.5 43.5 93.5 143.5 193.5 243.5

(注) 図中のR寸法が負の場合、モーターユニットの端部がベース端面部よりも前方に位置していることを示します。

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300
質量
(kg)
ブレーキ無し 3 3.4 3.8 4.1 4.5 4.9
ブレーキ有り 3.1 3.5 3.9 4.2 4.6 5

速度・加速度別可搬質量表 ※出荷時は高出力設定有効です。詳細は1-23ページをご参照ください。

高出力設定有効(パワーモード)  環境温度が5℃を超える場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード12

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 25 25 18 16 12 4 4 4
105 25 25 18 16 12 4 4 4
210 25 25 17 14 10 4 4 4
315 25 25 15 10 6 4 4 4
420 20 20 10 10 6 4 4 4
525 15 15 8 6 4.5 2 1 1
630 8 3 2 1

リード6

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 40 40 35 30 25 10 10 10
55 40 40 35 30 25 10 10 10
105 40 40 35 30 25 10 10 10
160 40 40 35 25 25 10 10 10
210 40 40 30 25 20 9 9 9
265 40 40 27.5 22.5 18 8 8 7
315 40 35 21 20 14 4 4 4
370 38 16 10 8 6 2 2 2
420 28 7 6

リード3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 60 60 50 45 40 20 20 20
20 60 60 50 45 40 20 20 20
45 60 60 50 45 40 20 20 20
70 60 60 50 45 40 20 20 20
105 60 60 50 45 40 20 20 20
130 60 60 50 40 30 18 14 10
155 60 50 40 30 25 14 10 6
180 60 40 35 25 20 9 6 5
210 60 26 22 20 14 6 4 4

速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))

高出力設定有効(パワーモード)  環境温度が5℃以下の場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

リード12

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 25 25 18 16 12 4 4 4
105 25 25 18 16 12 4 4 4
210 25 25 17 14 10 4 4 4
315 25 25 15 10 6 4 4 4
420 20 20 10 10 6 4 4 4
525 15 15 8 6 4.5 2 1 1

リード6

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 40 40 35 30 25 10 10 10
55 40 40 35 30 25 10 10 10
105 40 40 35 30 25 10 10 10
160 40 40 35 25 25 10 10 10
210 40 40 30 25 20 9 9 9
265 40 40 27.5 22.5 18 8 8 7
315 40 35 21 20 14 4 4 4

リード3

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1 0.3 0.5 0.7 1 0.1 0.3 0.5
0 60 60 50 45 40 20 20 20
20 60 60 50 45 40 20 20 20
45 60 60 50 45 40 20 20 20
70 60 60 50 45 40 20 20 20
105 60 60 50 45 40 20 20 20