RCP6W-WRA16C
RCP6SW-WRA16C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 20 10 5
水平 可搬質量(注1) 最大可搬質量(kg) 30 60 100
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 360 220 110
最低速度(mm/s) 25 13 7
定格加減速度(G) 0.2 0.2 0.1
最高加減速度(G) 0.2 0.2 0.1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) - 30.5 59
速度/加減速度 最高速度(mm/s) - 160 90
最低速度(mm/s) - 13 7
定格加減速度(G) - 0.2 0.1
最高加減速度(G) - 0.2 0.1
押付け 押付け時最大推力(N) 500 1000 2000
押付け最高速度(mm/s) 10 10 10
ブレーキ ブレーキ仕様 - 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) - 30.5 59
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50

(注1) ラジアル荷重を外付けガイドで受けた場合です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ16mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ロッドガイド 直動無限循環型
主要部材質 ロッド φ45mm ステンレス、硬質クロムめっき
フレーム アルミ、白色アルマイト処理
ダストシール ゴム
アクチュエーターケーブル 合成樹脂
ロッド不回転精度(注2) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP65(IEC60529/JIS0920)
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 パルスモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 8192 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

ストロークと最高速度

環境温度が5℃を超える場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50 100~450
(50mmごと)
500 550 600 650 700 750 800
20 280 360 340 295 260 225 200 180
10 220<160> 195<160> 165<160> 145 125 110 100 90
5 110<90> 95<90> 80 70 60 55 50 45

(注) < >内は垂直使用の場合です。

環境温度が5℃以下の場合

(単位はmm/s)

リード
(mm)
50 100~450
(50mmごと)
500 550 600 650 700 750 800
20 240 225 200 180
10 120 110 100 90
5 80 70 60 55 50 45

押付け力と電流制限値の相関図
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
MSEL-PCF/PGF 4 単相AC
100~230V
- - ● ● ● - - ● - - - ● ● ● - - 30000
PCON-CFB/CGFB 1 DC24V ●
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
(注) RCP6Sシリーズの内蔵コントローラーは、8-181ページをご確認ください。

(注) MSEL-PCF/PGFの3、4軸目は接続できません。

海外規格

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度をご確認ください。
(2)「メインスペック」の可搬質量は最大値を表示しています。詳細は「速度・加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(3)ラジアルシリンダーはガイドを内蔵しています。許容可能な負荷質量については「ロッド先端許容負荷荷重」をご参照ください。
(4)押付け動作を行う場合は「押付け力と電源制限値の相関図」をご参照ください。押付け力は目安の値です。注意点は1-335ページをご確認ください。
(5)RCP6SW(コントローラー内蔵)は、デューティー比70%以下で運転してください。
(6)ケーブルジョイントコネクターは防滴処理がされていませんので、水のかからないところに設置してください。
(7)コントローラー内蔵のRCP6SWにはティーチングツールを接続するポートがありません。ゲートウェイユニットにティーチングツールを接続し、ゲートウェイユニット経由でパラメーターデーターなどの設定を行ってください。
(8)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(9)RCON/RSEL接続時は、変換ケーブルが別途必要になります。詳細は8-101ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

RCP6W-WRA16C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルとアクチュエーター・コントローラー接続ケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 吸排気ポートからエアパージは行わないでください。チューブを接続し、水や粉塵などがかからない場所まで伸ばしてください。

(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

(注) 各部の材質は1-364ページをご参照ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L RCP6W ブレーキ無し 469.8 519.8 569.8 619.8 669.8 719.8 769.8 819.8 869.8 919.8 969.8 1019.8 1069.8 1119.8 1169.8 1219.8
ブレーキ有り 499.8 549.8 599.8 649.8 699.8 749.8 799.8 849.8 899.8 949.8 999.8 1049.8 1099.8 1149.8 1199.8 1249.8
RCP6SW ブレーキ無し 499.8 549.8 599.8 649.8 699.8 749.8 799.8 849.8 899.8 949.8 999.8 1049.8 1099.8 1149.8 1199.8 1249.8
ブレーキ有り 529.8 579.8 629.8 679.8 729.8 779.8 829.8 879.8 929.8 979.8 1029.8 1079.8 1129.8 1179.8 1229.8 1279.8
A 298.8 348.8 398.8 448.8 498.8 548.8 598.8 648.8 698.8 748.8 798.8 848.8 898.8 948.8 998.8 1048.8
B 215 265 315 365 415 465 515 565 615 665 715 765 815 865 915 965
F 125 75 125 75 125 75 125 75 125 75 125 75 125 75 125 75
G 0 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
H 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
J - - 175 225 275 325 375 425 475 525 575 625 675 725 775 825
M 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ロッド先端静的許容荷重(N) 588 588 588 511 451 402 362 329 300 275 254 235 217 202 188 176
ロッド先端静的許容トルク(N・m) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
3000km ロッド先端動的許容荷重(N) オフセット0mm 255 220 191 168 149 134 120 109 99 90 81 74 67 61 55 50
オフセット150mm 133 133 133 133 133 122 111 101 92 84 77 70 64 58 53 48
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 18.3 16.7 15.2 13.8 12.6 11.5 10.5 9.6 8.7 7.9 7.1
5000km ロッド先端動的許容荷重(N) オフセット0mm 214 184 160 140 124 111 99 89 80 72 65 59 53 47 42 37
オフセット150mm 133 133 133 124 112 101 91 83 75 68 62 56 50 45 40 36
ロッド先端動的許容トルク(N・m) 20.0 20.0 20.0 18.6 16.8 15.2 13.7 12.4 11.3 10.2 9.2 8.4 7.5 6.8 6.0 5.3

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
RCP6W ブレーキ無し 12.4 13.6 14.8 15.9 17.0 18.2 19.3 20.5 21.6 22.8 23.9 25.1 26.2 27.4 28.5 29.7
ブレーキ有り 12.9 14.1 15.3 16.4 17.5 18.7 19.8 21.0 22.1 23.3 24.4 25.6 26.7 27.9 29.0 30.2
RCP6SW ブレーキ無し 12.5 13.7 14.9 16.0 17.1 18.3 19.4 20.6 21.7 22.9 24.0 25.2 26.3 27.5 28.6 29.8
ブレーキ有り 13.0 14.2 15.4 16.5 17.6 18.8 19.9 21.1 22.2 23.4 24.5 25.7 26.8 28.0 29.1 30.3

RCP6SW-WRA16C

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 アクチュエーターケーブルと電源・I/Oケーブルの長さは合計が20m以下になるように選択してください。

※2 破線内のケーブル中継部(ケーブルジョイントコネクター)は防滴処理されていません。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 吸排気ポートからエアパージは行わないでください。チューブを接続し、水や粉塵などがかからない場所まで伸ばしてください。

(注) 搬送物の張出しが大きい場合や厳密な角度調整が必要な場合は、リーマー穴を使用せずに搬送物を取付けてください。

(注) 各部の材質は1-364ページをご参照ください。

(注) RCP6SWのストローク別寸法・質量は、前ページをご参照ください。

ロッドたわみ量(参考値)

ロッド先端許容負荷荷重

水平

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命

5000kmとなる負荷質量。(加速度0.2G、速度450mm/s)

垂直

許容負荷質量の算出の条件

加減速によるモーメントを考慮した、ガイド走行寿命

5000kmとなる負荷質量。(加速度0.2G、速度200mm/s)

特徴

速度・加速度別可搬質量表

環境温度が5℃を超える場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

リード20

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2
0 30
240 30
300 30
360 12

リード10

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2
0 60 30.5
88 60 30.5
100 60 20.5
110 60 15.5
120 60 12.5
130 60 10.5
140 60 7.5
150 60 3.5
160 23 1.5
200 23
220 2

リード5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1
0 100 59
48 100 59
60 100 29
70 100 24
80 100 14
90 100 5
100 100
110 45

速度・加速度別可搬質量表(高出力設定有効(5℃以下))

環境温度が5℃以下の場合  搬送質量により最高速度は変動します。可搬質量の単位はkgです。

リード20

姿勢 水平
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2
0 30
240 30

リード10

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.2
0 60 30.5
88 60 30.5
100 60 20.5
110 60 15.5
120 60 12.5

リード5

姿勢 水平 垂直
速度 加速度(G)
(mm/s) 0.1
0 100 59
48 100 59
60 100 29
70 100 24
80 100 14