RCS2-SA7C

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 8 12 25 40
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200 800 400 200
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 1.4 3 6 12
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200 800 400 200
定格加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
最高加減速度(G) 0.3 0.3 0.3 0.2
推力 定格推力(N) 42.4 63.8 127.5 255
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 1.4 3 6 12
ストローク 最小ストローク(mm) 50 50 50 50
最大ストローク(mm) 800 800 800 800
ストロークピッチ(mm) 50 50 50 50

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.02mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:50.4N・m
Mb:71.9N・m
Mc:138N・m
動的許容モーメント
(注3)
Ma:20.7N・m
Mb:29.6N・m
Mc:56.7N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP20
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。

 1-256ページにて走行寿命をご確認ください。

スライダータイプモーメント方向

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
50~600
(50mmごと)
650
(mm)
700
(mm)
750
(mm)
800
(mm)
24 1200 1150 960 890 720
16 800 745 640 575 480
8 400 370 320 285 240
4 200 185 160 140 120

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
- - - ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● ● - - - ● ● ● - - 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
● ● - ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V ● ● - ● ● ● - - - ● ● ● ● - - 384
SCON2-CG 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - - - ● ● ● ● - - 384
SSEL-CS 2 単相AC
100V/200V
● - ● ● ● - ● - - - - ● - - - 20000
XSEL-P/Q 6 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● - ● - - - - ● - - - 20000
XSEL-RA/SA 8 - - ● ● ● ● ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

(注) CEはオプションになります。

選定上の注意

(1)ストロークが長くなると、ボールねじの危険回転数の関係から最高速度が低下します。「ストロークと最高速度」にて希望するストロークの最高速度の確認をしてください。
(2)可搬質量は標準仕様が0.3G(リード4は0.2G)、高加減速対応が1G(リード24と8は0.8G、リード4は除く)で動作させた時の値です。(加減速度を落としても最大可搬質量は「メインスペック」の数値が上限となります)
(3)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-308ページをご確認ください。
(4)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-287ページをご参照ください。
(5)張出し負荷長の目安は、Ma・Mb・Mc方向230mm以下です。張出し負荷長については3-52ページの説明をご確認ください。
(6)ダブルスライダー仕様選択時の手配型式、注意事項は1-273ページをご参照ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ブレーキ無し

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

(注) ケーブルジョイントコネクターにモーター・エンコーダーケーブルを接続します。ケーブルの詳細は3-717ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合は、スライダーがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L 332.5 382.5 432.5 482.5 532.5 582.5 632.5 682.5 732.5 782.5 832.5 882.5 932.5 982.5 1032.5 1082.5
A 198 248 298 348 398 448 498 548 598 648 698 748 798 848 898 948
B 179 229 279 329 379 429 479 529 579 629 679 729 779 829 879 929
D 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
E 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20
G 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
H 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18
J 0 85 85 185 185 285 285 385 385 485 485 585 585 685 685 785
K 0 100 100 200 200 300 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800

ストローク別質量

ストローク 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
質量
(kg)
ブレーキ無し 2.4 2.6 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5 5.7
ブレーキ有り 3.0 3.2 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.4 5.7 5.9 6.1 6.3

ブレーキ有り

(注) ブレーキ有りは全長が43mm(配線エンド側取出しは56.3mm)延長になります。

オフボードチューニング時の可搬質量および加減速度

リード 加減速度別可搬質量(kg) 最高速度(mm/s)
0.1G 0.2G 0.3G 0.4G 0.5G 0.6G 0.7G 0.8G 0.9G 1.0G 1.1G 1.2G 1.3G 1.4G 1.5G 1.6G 1.7G 1.8G 1.9G 2.0G 標準 チューニング後
水平 24 12 9.5 8 6 4.5 3.6 3 2.6 2.25 2 1.75 1.5 1.3 1.15 1 0.85 0.75 0.65 0.55 0.5 1200 1600
16 18 14.5 12 9 7 5.9 5 4.4 3.9 3.5 3.1 2.75 2.45 2.2 2 1.75 1.55 1.35 1.15 1 800 1060
8 37.5 30 25 20 15 12.2 10 7.5 5.5 4 3.2 2.5 2 1.5 1 400 400
4 60 40 20 10 3 200 200
垂直 24 1.4 1.4 1.4 1.1 0.9 0.75 0.6 0.5 0.4 0.3 0.25 0.2 0.16 0.13 0.1 1200 1600
16 3 3 3 2 1.5 1.2 1 0.8 0.65 0.55 0.45 0.4 0.3 0.27 0.25 800 1060
8 6 6 6 4.2 3 2.4 2 1.6 1.3 1 0.8 0.7 0.6 0.55 0.5 400 400
4 12 12 6 200 200

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

特徴

(リード4は除く)