RCS3-RA15R

(サーボプレス仕様)

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 3.6
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 15
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 240
定格加減速度(G) 0.1
最高加減速度(G) 0.1
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 220
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 240
定格加減速度(G) 0.1
最高加減速度(G) 0.1
推力 定格推力(N) 15577
最大押付力(N) 30000
押付け最高速度(mm/s) 10
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 220
ストローク 最小ストローク(mm) 100
最大ストローク(mm) 500
ストロークピッチ(mm) 100

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ36mm 研削C7
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
繰返し荷重精度(注2) ±0.5% F.S.(注3)
ロードセル定格容量 50000N
ロストモーション 0.1mm以下
リニアガイド 直動無限循環型
ロッド φ60mm 材質:ステンレス
ロッド不回転精度(注4) 0度
使用周囲温度・湿度 0~40℃、5~85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 IP30
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注2) 繰返し動作による荷重のばらつきをロードセル定格容量に対する比率で表した値です。

(注3) F.S.:Full Scale ロードセルの定格容量(ロードセルが仕様を保って測定できる最大荷重)です。

(注4) 無負荷時のロッド回転方向変位角です。

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
100~500
(100mmごと)
3.6 240

押付け力と押付け指令値の相関図

(注) 押付け力は目安の値ですので実際の数字とは多少の誤差が生じます。押付け指令値が低いと押付け力がばらつく場合がありますので、34%以上でご使用ください。

押付け指令値(%) 最大押付け時間(s)
90以下 連続押付け可能
91~100 300
110 118
120 58
130 40
140 30
150 25
160 20
170 16
180 13
190 10
200 9

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
SCON-CGB
(プレスプログラム用)
1 三相AC200V - - ●
(プレスプログラム)
● ● ● - ● ● ● - ● ● ● - - -

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) プレスプログラム用(サーボプレス)のみカタログに掲載のため、カタログ上には適応コントローラーとしての記載をいたしません。

海外規格

選定上の注意

(1)押付け動作を行う場合、設定した押付け力によって連続使用時間が決まっています。また、通常動作時も負荷やデューティー比を考慮した連続運転推力が、連続運転許容推力より小さい必要があります。詳細は「押付け力と押付け指令値の相関図」および1-339ページをご参照ください。
(2)水平設置の正面取付け時は、支持台を設けてください。
詳細は6-114ページをご参照ください。
(3)ロードセルに引張り方向の荷重が加わる動作では、使用できません。
(4)お客様のワーク取付け部がロードセル本体となります。ロードセル本体にラジアル荷重およびモーメント荷重が加わらないよう、外部にガイドなどを設けてください。
ロードセルに関しては、6-114ページをご参照ください。
(5)垂直設置時の可搬質量は、ロードセル先端のM5タップ穴を使用した場合に、最大220kgとなります。ロードセル先端側面のM8タップ穴を使用し止めねじで固定する場合、15kg以下としてください。M8タップ穴とM5タップ穴は、どちらか一方のみ使用してください。
(6)取付け姿勢によっては注意が必要です。詳細は1-325ページをご参照ください。
(7)加圧動作の速度を 50mm/s まで上げることができますが、必ずプレスプログラムで探り動作を行ってください。
(8)プレスプログラムで「速度制御」を使用する場合、加圧動作の速度を 10mm/s より速く設定すると荷重のオーバーシュートが大きくなりますので、ご注意ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 ジグ取付け用穴(M8タップ)がある範囲です。

※2 ジグ取付け用穴からの角度です。

※3 ロードセル端面のM5タップ穴位置およびジグ取付け用穴位置は製品により異なります。

(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。 ケーブルの詳細は1-85ページをご参照ください。

(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

ストローク別寸法

ストローク 100 200 300 400 500
L 534 634 734 834 934
A 434 534 634 734 834

ストローク別質量

ストローク 100 200 300 400 500
質量
(kg)
ブレーキ無し 61.0 64.9 68.7 72.6 76.5
ブレーキ有り 63.0 66.9 70.7 74.6 78.5

ブレーキ部分

ケーブル取出し方向