(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。
メインスペック
項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
リード | ボールねじリード(mm) | 2.5 | |
水平 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 125 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
垂直 | 可搬質量 | 最大可搬質量(kg) | 3 |
速度/加減速度 | 最高速度(mm/s) | 125 | |
定格加減速度(G) | 0.5 | ||
最高加減速度(G) | 0.5 | ||
推力 | 定格推力(N) | 126 | |
最大押付力(N) | 200 | ||
押付け最高速度(mm/s) | 10 | ||
ブレーキ | ブレーキ仕様 | 無励磁作動電磁ブレーキ | |
ブレーキ保持力(kgf) | 3 | ||
ストローク | 最小ストローク(mm) | 110 | |
最大ストローク(mm) | 410 | ||
ストロークピッチ(mm) | 50 |
項目 | 内容 |
---|---|
駆動方式 | ボールねじ φ8mm 転造C10 |
繰返し位置決め精度 | ±0.01mm |
繰返し荷重精度(注4) | ±0.5% F.S.(注5) |
ロードセル定格容量 | 200N |
ロストモーション | 0.1mm以下 |
リニアガイド | 直動無限循環型 |
ロッド | φ20mm 材質:アルミ 硬質アルマイト処理 |
ロッド不回転精度(注6) | ±0.2度 |
使用周囲温度・湿度 | 0~40℃、5~85%RH以下(結露なきこと) |
保護等級 | IP30 |
耐振動・耐衝撃 | 4.9m/s2 |
海外対応規格 | CEマーク、RoHS指令 |
モーター種類 | ACサーボモーター |
エンコーダー種類 | バッテリーレスアブソリュート |
エンコーダーパルス数 | 16384 pulse/rev |
納期 | ホームページ[納期照会]に記載 |
(注4) 繰返し動作による荷重のばらつきをロードセル定格容量に対する比率で表した値です。
(注5) F.S.:Full Scale 測定可能な最大値です。
(注6) ロッド先端が最も本体に格納された状態で、ロッド先端静的許容トルク(1N・m)をかけた時のロッド先端変位角(初期値目安)です。
ストロークと最高速度
(単位はmm/s)
ストローク リード | 110~410 (50mmごと) |
---|---|
2.5 | 125 |
押付け力と押付け指令値の相関図
(注) 押付け力は目安の値ですので実際の数字とは多少の誤差が生じます。押付け指令値が低いと押付け力がばらつく場合がありますので、12%以上でご使用ください。
適応コントローラー
本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。
名称 | 外観 | 最大接続 可能軸数 | 電源電圧 | 制御方法 | 最大位置決め点数 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポジショナー | パルス列 | プログラム | ネットワーク ※選択 | ||||||||||||||||
DV | CC | CIE | PR | CN | ML | ML3 | EC | EP | PRT | SSN | ECM | ||||||||
SCON-CB/CGB | 1 | 単相AC 100V/200V | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 512 (ネットワーク仕様は768) | |
SCON-CB/CGB (プレスプログラム用) | 1 | - | - | ● (プレスプログラム) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-15ページをご確認ください。
(注) R-unit(RCON/RSEL)と接続するには、拡張ユニット(RCON-EXT)とSCONが別途必要です。プレスプログラム用(SCON-CB-F)は接続できません。
(注) プレスプログラムを使用する場合はプレスプログラム用のSCON、使用しない場合は標準のSCONを選択してください。プレスプログラムの詳細は8-293ページをご確認ください。
海外規格
(注) CEはオプションになります。
選定上の注意
寸法図
ST:ストローク
M.E.:メカニカルエンド
S.E.:ストロークエンド
※1 取付け用座ぐり穴2個は使用できません。
(注) ケーブルジョイントコネクターには、モーター・エンコーダーケーブルを接続します。 ケーブルの詳細は6-335ページをご参照ください。
(注) 原点復帰を行った場合はロッドがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。
(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)です。
ストローク別寸法
ストローク | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 244 | 294 | 344 | 394 | 444 | 494 | 544 |
A | 214 | 264 | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 |
B | 184 | 234 | 284 | 334 | 384 | 434 | 484 |
C | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
D | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
E | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
F | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
G | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
H | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
J | 85 | 85 | 185 | 185 | 285 | 285 | 385 |
K | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
S | 120 | 100 | 75 | 50 | 25 | - | - |
ストローク別質量
ストローク | 110 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
質量 (kg) | ブレーキ無し | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
ブレーキ有り | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.4 |