RCS4-TA7R

〈シングルブロック仕様〉

(注) 上写真はモーター左折返し仕様(ML)です。

メインスペック

項目 内容
リード ボールねじリード(mm) 24 16 8 4
水平 可搬質量 最大可搬質量(kg) 12 15 15 15
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200 960 480 240
定格加減速度(G) 0.7 1 1 0.7
最高加減速度(G) 1 1 1 0.7
垂直 可搬質量 最大可搬質量(kg) 5 10 18 20
速度/加減速度 最高速度(mm/s) 1200 960 480 240
定格加減速度(G) 0.5 0.5 1 0.7
最高加減速度(G) 1 1 1 0.7
推力 定格推力(N) 142 214 427 855
ブレーキ ブレーキ仕様 無励磁作動電磁ブレーキ
ブレーキ保持力(kgf) 5 10 18 20
ストローク 最小ストローク(mm) 25 25 25 25
最大ストローク(mm) 300 300 300 300
ストロークピッチ(mm)(注2) 50 50 50 50

(注2) ストローク25~200の間のみ25間隔です。

項目 内容
駆動方式 ボールねじ φ12mm 転造C10
繰返し位置決め精度 ±0.01mm
ロストモーション 0.1mm以下
ベース 材質:アルミ 白色アルマイト処理
リニアガイド 直動無限循環型
静的許容モーメント Ma:115N・m
Mb:115N・m
Mc:229N・m
動的許容モーメント
(注3)
Ma:44.7N・m
Mb:44.7N・m
Mc:89.1N・m
使用周囲温度・湿度 0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)
保護等級 ー
耐振動・耐衝撃 4.9m/s2
海外対応規格 CEマーク、RoHS指令
モーター種類 ACサーボモーター
エンコーダー種類 バッテリーレスアブソリュート
エンコーダーパルス数 16384 pulse/rev
納期 ホームページ[納期照会]に記載

(注3) 基準定格寿命5,000kmの場合です。走行寿命は運転条件、取付け状態によって異なります。1-292ページにて走行寿命をご確認ください。

テーブルタイプモーメント方向

加速度別可搬質量表

可搬質量の単位はkgです。空欄は動作不可となります。

姿勢 水平 垂直
リード
(mm)
加速度(G)
0.3 0.5 0.7 1.0 0.3 0.5 0.7 1.0
24 12 12 12 10 5 5 4 4
16 15 15 15 15 10 10 8 8
8 15 15 15 15 18 18 18 18
4 15 15 15 20 20 20

ストロークと最高速度

(単位はmm/s)

ストローク
リード
25~300(mm)
24 1200
16 960
8 480
4 240

適応コントローラー

本ページのアクチュエーターは下記のコントローラーで動作が可能です。ご使用になる用途に応じたタイプをご選択ください。

名称 外観 最大接続
可能軸数
電源電圧 制御方法 最大位置決め点数
ポジショナー パルス列 プログラム ネットワーク ※選択
DV CC CIE CIT PR CN ML ML3 EC EP PRT SSN ECM
RCON 16
(ML3,SSN,ECMは8)
DC24V
単相AC200V
三相AC200V
- - - ● ● ● ● ● - - ● ● ● ● ● ● 128
(ML3,SSN,ECMはポジションデータなし)
RSEL 8 - - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000
SCON-CB/CGB 1 単相AC
100V/200V
● ● - ● ● ● - ● ● ● ● ● ● ● - ● 512
(ネットワーク仕様は768)
SCON2-CG 1 単相AC100V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
SCON2-CG 1 単相AC200V ● ● - ● ● ● - - - - ● ● ● ● - - 384
XSEL-RA/SA 8 単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● - - - 55000
(タイプにより異なります)
XSEL2-TS/TL 8 単相AC100V
単相AC200V
三相AC200V
- - ● ● ● ● - ● - - - ● ● ● - - 36000

(注) DV、CCなどのネットワーク略称記号については、8-13ページをご確認ください。

(注) SCON2のML3とECは、コントローラー型式の機能オプションなしの場合はリモートI/O仕様となり、機能オプションに「M」が選択された場合はモーションネットワーク仕様となります。

海外規格

選定上の注意

(1)加速度を上げると可搬質量は低下します。詳細は「加速度別可搬質量表」をご参照ください。
(2)動作条件(搬送質量、加減速度など)によって、使用可能なデューティー比の目安は変化します。詳細は1-350ページをご確認ください。
(3)許容負荷質量は、機械的制限によりストロークが長くなると低下します。詳細は「ストローク別許容負荷質量」をご参照ください。
(4)張出し負荷長は動的許容モーメントの範囲内としてください。テーブルの変位量は、取扱説明書をご参照ください。
(5)静的許容モーメントは、テーブルの上面かつガイドブロック真上(許容モーメントオフセット基準位置)におけるリニアガイドの許容値です。詳細は1-291ページをご確認ください。

ページトップへ戻る

寸法図

ST:ストローク

M.E.:メカニカルエンド

S.E.:ストロークエンド

※1 25~75ストロークの場合、上面取付け用φ7ボルト穴(前方)は、モーターユニットが干渉するため、工具が使用できません。下面固定用ねじ穴を使用してください。

(注) 原点復帰を行った場合はテーブルがM.E.まで移動しますので、周囲物との干渉にご注意ください。

(注) 取付けボルト長にご注意ください。ボルトが長いと内部部品に干渉し、摺動異常や部品破損の可能性があります。

(注) R寸法が負の場合、モーターユニットの端が、ベース端面部よりも前方に位置していることを示します。

(注) 下図はモーター左折返し仕様(ML)の場合です。

ストローク別寸法

ストローク 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300
L 223 248 273 298 323 348 373 398 448 498
A 173 198 223 248 273 298 323 348 398 448
B 144 169 194 219 244 269 294 319 369 419
C 39 64 39 64 39 64 39 64 64 64
D 2 2 3 3 4 4 5 5 6 7
E 6 6 8 8 10 10 12 12 14 16
G 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
H 4 4 4 4 6 6 6 6 8 8
J 78 103 78 103 78 103 78 103 103 103
K 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6
N 4 4 6 6 8 8 10 10 12 14
R ブレーキ無し -46 -21 4 29 54 79 104 129 179 229
ブレーキ有り -68 -43 -18 7 32 57 82 107 157 207
S 139 164 189 214 239 264 289 314 364 414

ストローク別質量

ストローク 25 50 75 100 125 150 175 200 250 300
質量
(kg)
ブレーキ無し 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 5.7 5.9 6.1 6.6 7.0
ブレーキ有り 5.1 5.3 5.5 5.7 6 6.2 6.4 6.6 7.1 7.5

ストローク別許容負荷質量

(注) 許容負荷質量の算出の条件:加速度によるモーメントを考慮したガイド走行寿命5,000kmとなる負荷重量(加速度0.5G、速度500m/s)

水平 平置き

水平 横立て

垂直